Terme de recherche
0
Terme de recherche
0
France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V control cable
UKCA markedCE marked
torsion resistantchemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

Câble de commande; 2X0.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible

00100004

Ajouter pour la comparaison de produits

Prix

26,28 €

(52,55 €/100 M)

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • De nombreuses dimensions disponibles pour une large gamme d’applications.
  • Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
  • Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
  • Alternative de haute qualité aux câbles de commande de type YSLY ou YY.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.