0010400
Câble d'alimentation; 3G1.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 3G1,5
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
- Gaine extérieure jaune pour un marquage d’avertissement et une perception visuelle rapide.
- Le câblage court des conducteurs permet de petits rayons de courbure.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Alternative de haute qualité aux câbles de commande de type YSLY ou YY.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- À des fins de marquage d’avertissement et pour les circuits exclus restant sous tension lorsque l’interrupteur est coupé.
- Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Convient également comme câble de raccordement ou d’extension flexible.
- Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.