1135250
Câble de commande; 50G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; flexible; Numéro d'enregistrement VDE: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 50G1
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
- Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Qualité testée VDE.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.