1136523
Câble de commande; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,75 BK
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
- Résistant aux intempéries et convient donc à une utilisation en extérieur.
- Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
- L’abandon de la gaine intérieure entraîne un poids réduit et un diamètre extérieur réduit.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Convient pour une utilisation en extérieur.