53113200
Presse-étoupe; M 20; Plage de serrage (min./max.) : 7 - 13 mm; Taille de clé 1: 24; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® GRIP M20
Prix
S'inscrire pour le prix
25 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.