0026100
Câble de commande; 2X0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X0,5
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
- La construction extra-souple du câble nécessite de très bonnes performances du produit.
- Utilisation en chaîne porte-câbles durable avec des distances de déplacement moyennes ou des accélérations importantes (classe de performance LAPP "Core Line").
- Le câblage court des conducteurs permet de très petits rayons de courbure.
Application
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
Remarques