11101512
Câbles d’alimentation DC; 4G185; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; Pose fixe
ÖLFLEX® DC GRID 100 4G185
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Pose directe sous terre possible grâce à un matériau isolant et de gaine résistant selon DIN VDE 0276-603.
- Bonnes propriétés de pose grâce à une structure de conducteur flexible et à fils fins.
- Avec code couleur actuel selon la norme DIN EN 60445 pour les systèmes à courant continu.
Application
- Pour les applications à courant continu dans la zone basse tension.
- Pour les installations industrielles dans lesquelles l’énergie est répartie à l’aide d’un réseau à tension continue.
- À utiliser dans des systèmes de commande, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Pour une pose ouverte sur chaînes porte-câbles.
- Pose directe sous terre.
- Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.