1027003
Câble de commande; 3G0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® FD 891 CY 3G0,5
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
- La construction extra-souple du câble nécessite de très bonnes performances du produit.
- Utilisation en chaîne porte-câbles durable avec des distances de déplacement moyennes ou des accélérations importantes (classe de performance LAPP "Core Line").
- Le câblage court des conducteurs permet de très petits rayons de courbure.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.
Remarques