00420163
Câble plat; 4G25; U0/U: 450/750 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible
ÖLFLEX® LIFT F 4G25 450/750V
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
- Grâce au matériau isolant et à la gaine en PVC flexible à froid, convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
- En tant que câble plat, il est nettement moins encombrant que les câbles ronds et donc parfaitement utilisable dans les espaces restreints.
- Le câble plat permet des rayons de courbure nettement inférieurs aux câbles ronds.
- Convient en fonction de la section de conducteur pour les classes de tension 300/500 V ou 450/750 V.
Application
- Ils peuvent être employés comme câble de commande d’ascenseur, jusqu’à une longueur de suspension de 35 m à une vitesse de déplacement maximale de 1,6 m/s.
- À utiliser dans des appareils de manutention et de levage, des systèmes de chariots porte-câbles, des systèmes de transport, des ponts roulants, etc.
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.