0021801
Câble d'alimentation; 3G1; U0/U: 450/750 V; TPE; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible
ÖLFLEX® ROBUST 200 3G1
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
- Câble particulièrement résistant aux intempéries et durable, grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité.
- La construction très robuste du câble ainsi que la possibilité d’utilisation dans une plage de température très large offrent une large gamme d’applications.
- Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
- Excellente résistance à de nombreuses substances chimiques (par ex. composés ammoniaques, biogaz) ainsi qu’aux graisses et huiles végétales, animales ou synthétiques (par ex. huiles bio et huiles hydrauliques à base d’ester).
- Particulièrement adapté en combinaison avec des détergents et des réfrigérants solubles dans l’eau.
- Résistant à l’eau chaude et à la vapeur lors du nettoyage fréquent par jet de vapeur.
- Testé selon les normes pour une utilisation en eau douce jusqu’à 10 m de profondeur et à une température de l’eau de 40 °C.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
Application
- Pour le raccordement de l’alimentation électrique des appareils et des machines dans différentes applications.
- Les domaines d’application classiques sont les stations de lavage, les stations d’épuration, les stations de compostage et les applications de l’industrie alimentaire.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.