0026523
Câble de commande; 5G1.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Identification des conducteurs: Numéros; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® ROBUST FD 5G1,5
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
- Câble particulièrement résistant aux intempéries, grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité.
- Faible émission de particules en utilisation constamment mobile grâce au matériau de la gaine ROBUST.
- Une structure de câble hautement flexible implique une performance maximale du produit.
- Utilisation durable des chaînes porte-câbles en cas de longs déplacements ou de fortes accélérations (classe de performance LAPP "Extended Line").
- Ainsi, des cycles de maintenance plus longs permettent d’économiser les coûts et d’augmenter l’efficacité des machines.
- Le câblage particulièrement court des conducteurs permet les plus petits rayons de courbure.
- Excellente résistance à de nombreuses substances chimiques (par ex. composés ammoniaques, biogaz) ainsi qu’aux graisses et huiles végétales, animales ou synthétiques (par ex. huiles bio et huiles hydrauliques à base d’ester).
- Particulièrement adapté en combinaison avec des détergents et des réfrigérants solubles dans l’eau.
- Résistant à l’eau chaude et à la vapeur lors du nettoyage fréquent par jet de vapeur.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
Application
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Convient également comme câble de raccordement ou d’extension flexible.
- Les domaines d’application classiques sont les stations de lavage, les stations d’épuration, les stations de compostage et les applications de l’industrie alimentaire.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.
Remarques