1023282
Câble servo; 4G0,5+(2x0,34)+(2x26AWG); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL 4G0,5+(2x0,34)+(2x
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
- Câble hybride à faible encombrement et poids pour alimentation électrique simultanée, transmission de données de signaux et de données (technologie à un câble).
- Également disponible en variantes avec une paire de conducteurs de commande pour le frein par exemple.
- Compatible avec les interfaces de technologie à un câble, par ex. HIPERFACE DSL® et SCS open link.
- Permet une pose peu encombrante sans câble encodeur supplémentaire. La transmission des signaux est assurée par des paires de signaux, des conducteurs de signaux ou des regroupements de quartes en étoile et non plus par le câble encodeur.
- Coûts de raccordement réduits grâce à un câblage réduit et à un montage rapide de moins de composants.
- Une structure de câble hautement flexible implique une performance maximale du produit.
- Utilisation durable des chaînes porte-câbles en cas de longs déplacements ou de fortes accélérations (classe de performance LAPP "Extended Line"). Ainsi, des cycles de maintenance plus longs permettent d’économiser les coûts et d’augmenter l’efficacité des machines.
- Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
Application
- Pour raccorder le convertisseur de fréquence et le servomoteur.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles, avec une course de déplacement horizontale de jusqu’à 20 m.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.
Remarques