0023137
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Câble solaire; 1X4; noir; 5.3 mm; U0/U: 0,6/1 kV; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -40°C - 100°C; flexible; Sans halogène
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK
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
- Mélange d’isolant de conducteur et de gaine sans halogène pour respecter les exigences spéciales de protection anti-incendie.
- Les matériaux d’isolation et de gaine connectés favorisent la longévité à hautes températures.
Application
- Pour raccorder les modules solaires entre eux.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Pose souterraine dans des tubes de protection uniquement en cas d’évacuation de l’eau stagnante.
- Moyennement résistante aux sollicitations mécaniques.