0023395
Câble solaire; 1X2.5; noir-bleu; 4.8 mm; U0/U: 0,6/1 kV; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -40°C - 100°C; flexible; Sans halogène
ÖLFLEX® SOLAR XLSR 1X2.5 WH/BKBU
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 20000 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Mélange d’isolant de conducteur et de gaine sans halogène pour respecter les exigences spéciales de protection anti-incendie.
- Les matériaux d’isolation et de gaine connectés favorisent la longévité à hautes températures.
Application
- Pour raccorder les modules solaires entre eux.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Pose souterraine dans des tubes de protection uniquement en cas d’évacuation de l’eau stagnante.
- Moyennement résistante aux sollicitations mécaniques.