15331009
Câble ferroviaire; 1X50; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X50 BK
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
- Pour la protection des personnes et des biens matériels.
- Conforme aux normes, utilisable dans les véhicules ferroviaires : exigences en matière de sécurité incendie et de construction des câbles selon DIN EN 50264-3-1, type M ; essai de tenue au feu selon DIN EN 45545-2, degrés de risque HL1, HL2 et HL3.
- Tenue au feu également certifié selon les normes d’essai NF de l’AFNOR (selon l’article, voir caractéristiques techniques).
- L’isolant réticulé par faisceau d’électrons permet une utilisation à basses et hautes températures (-50 °C à 120 °C ou 145 °C (3 000 h)).
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
Application
- Utilisation universelle dans les véhicules ferroviaires.
- Les domaines d’application classiques sont les tables de conduite, les onduleurs, les armoires de et les tableaux de contrôle, l’éclairage, etc.
- Pour installation fixe et protégée, et pour applications où les mouvements sont limités.
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- Le composé polymère réticulé par irradiation présente une résistance accrue aux huiles, carburants, solutions alcalines et acides.
- Les versions en noir conviennent pour une utilisation en extérieur.