2218120
Câble de commande; 12G1; U0/U: 0,6/1 kV; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Listé UL; flexible
ÖLFLEX® TRAY II CY 12G1
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
- Câble spécialement développé pour une utilisation aux États-Unis.
- Utilisable dans des applications et environnements variés.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- L’abandon des systèmes de protection des câbles facilite l’installation et la rend économe en termes de coûts.
- Particulièrement résistante à l'huile et ignifuge.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un double blindage composé d’une feuille d’aluminium laminé et d’un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
Application
- Aux États-Unis, convient au câblage de machines industrielles et de machines-outils, pour une installation ouverte sur chaînes porte-câbles sans gaine de protection.
- Convient aux sollicitations en torsion dans les éoliennes aux États-Unis et en Europe.
- Utilisation universelle en Europe pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou huileux.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Pour une utilisation en extérieur aux États-Unis et en Europe en tenant compte de la plage de température.
- Pose sous terre aux États-Unis.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑25 °C.