France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Chaînes porte-câbles pour applications classiques

Mouvements linéaires de haute précision


Partout où quelque chose doit être déplacé, emballé, découpé ou positionné avec précision, les chaînes porte-câbles sont utilisées. Ils assurent un approvisionnement durable en énergie, en données ou en fluides tels que l'air et l'eau.

On ne peut plus s'en passer dans les machines-outils, les installations de remplissage, les machines de découpe laser, les machines d'usinage CNC, dans la construction de presses et dans de nombreuses autres applications.

Les mouvements sont contrôlés à l'aide d'une chaîne porte-câbles, de sorte que les forces exercées en permanence sur le câble ou le tuyau de distribution n'entraînent pas de dommages ou de pannes prématurés. Le site Type de mouvement est ici un paramètre d'application important. Dans les chaîne porte-câbles pour applications classiques, le mouvement est linéaire, c'est-à-dire qu'il suit toujours la direction donnée par la chaîne.