France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Chaînes porte-câbles

Protection des câbles dans les applications dynamiques


Les chaînes porte-câbles ont été développées pour la première fois dans les années 1950 et assurent le guidage sûr des câbles et des tuyaux dans les applications à mouvement continu et dynamique. Les chaînes porte-câbles réduisent la tension exercée sur les câbles et les tuyaux ainsi que les contraintes auxquelles ils sont soumis, ce qui se traduit par une durée de vie nettement plus longue et une plus grande fiabilité. Grâce aux matériaux et aux conceptions modernes, les chaînes porte-câbles sont désormais capables d'atteindre de véritables performances élevées, ce qui permet d'améliorer considérablement la productivité. Les chaînes en plastique et en acier contribuent de manière significative à l'automatisation dans de nombreux secteurs industriels.

De quel type de chaîne porte-câbles avez-vous besoin ?


Les câbles à guider et à protéger doivent toujours être au centre de la conception des câbles, et non la chaîne elle-même. Par conséquent, il faut d'abord déterminer les paramètres de base de votre application, puis définir les câbles nécessaires avant de choisir la chaîne appropriée.

Savez-vous déjà à quelles exigences votre chaîne doit répondre ?

Nous avons la bonne chaîne porte-câbles adaptée à une large gamme d'applications. Quel type de chaîne porte-câbles vous convient le mieux ?

Les chaînes porte-câbles pour les mouvements bidimensionnels et linéaires ?

Les câbles sont pliés dans une direction. 

Chaînes porte-câbles pour les mouvements de torsion tridimensionnels ?

Spécialement conçu pour être utilisé dans Robots industriels conçu et permettent des rotations allant jusqu'à 540°. 

Vous avez besoin d'un système de chaîne porte-câbles complet et compatible ?


Découvrez nos solutions d'assemblage ! 

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN - Les systèmes de chaînes porte-câbles de LAPP

Possibilités d'application variées pour les chaînes porte-câbles

Dans les distributeurs automatiques exigus, les marchandises sont acheminées à chaque fois avec précision vers le plateau de sortie - grâce à l'alimentation en énergie par une chaîne porte-câbles.
Les chaînes porte-câbles et les câbles destinés aux applications hautement dynamiques jouent un rôle central dans le câblage des montagnes russes ou des tours de chute libre.
 
Lisez notre article LAPPconnect "Coup d'adrénaline - des câbles pour les montagnes russes"
Si vous aimez aller au théâtre, regardez de plus près la technologie scéniques. Ici, des chaînes porte-câbles déplacent les fermes (poutres en treillis), qui sont généralement suspendues au niveau du plafond.
Les chaînes porte-câbles assurent le déplacement sûr et le positionnement correct des brosses de nettoyage.

Comme vous pouvez le constater, nous rencontrons souvent des chaînes porte-câbles dans la vie de tous les jours sans les remarquer consciemment.

Les systèmes de chaînes porte-câbles sont devenus des auxiliaires indispensables, en particulier dans les zones et applications industrielles.

Construction de machines et d'installations, industrie de l'automatisation


Utilisations typiques :

  • Machine-outils
  • Centres d'usinage (par exemple, centres de coupe, machines de coupe et de fraisage)
  • Automatisation des usines et des bâtiments
  • Systèmes industriels (systèmes de portail)
  • Robots industriels

Le maillon le plus fort de la chaîne

Les machines TOSHULIN sont présentes dans de nombreuses industries ; par exemple, dans l'industrie aéronautique, chez les fabricants de moteurs General Electric et Rolls Royce. Siemens les utilise pour produire des turbines à gaz, SEW Eurodrive des boîtes de vitesse pour les éoliennes. LAPP fournit pour cela des chaînes porte-câbles en République tchèque, qui sont pré-assemblées avec des câbles et des connecteurs.

Logistique (intra)


Utilisations typiques :

  • Distributeurs automatiques
  • Systèmes d'emballage et de remplissage
  • Systèmes de stockage automatisés ("entrepôts à hauts rayonnages")
  • Flux de matières et manutention de marchandises en vrac, systèmes de marchandises en vrac
  • Robots industriels

Intralogistique - Mise en réseau automatique avec LAPP
Production line for insulating glass at Bystronic glass

Chaînes porte-câbles pour tours de stockage

L'espace au sol est une denrée rare dans les usines. SSI SCHAEFER, fournisseur de solutions pour les produits et systèmes intralogistiques basé dans la région allemande du Siegerland, a pris conscience de ce problème et a mis au point une solution ingénieuse qui fait son apparition dans de plus en plus d'usines : SSI LOGIMAT® - équipé de chaînes porte-câbles de LAPP.

Technologie du bâtiment et de l'industrie


Utilisations typiques :

  • Ascenseurs, plates-formes élévatrices
  • Lavages de voitures
  • Dispositifs de pivotement
  • Portes
  • Installations de stationnement
  • Passerelles d'embarquement des passagers

Les produits LAPP à la cimenterie du Togo

La collaboration avec l'AIUT a abouti à la réalisation d'un projet international en Afrique. Une application de LAPP Pologne prend désormais en charge le travail d'un chariot élévateur dans la cimenterie du Togo. LAPP Pologne a fourni le système de guidage adéquat : un système de chaîne porte-câbles dont les composants ont été adaptés aux exigences.

Autres domaines d'application courants


  • Grues et palans, grues à portique
  • Véhicules de levage et de transport
  • Aciéries, technologie de fusion
  • Technologie d'exploitation minière et de forage
  • Industrie offshore (plates-formes de forage, terminaux GNL)
  • Technologie agricole (technologie environnementale, par exemple les stations d'épuration)
  • Technologie médicale (par exemple, tomographie assistée par ordinateur)

Drag chains for long travel distances
A look inside the LAPP test center

Faits amusants de notre centre d'essai


Avant qu'un câble pour chaîne porte-câbles ne soit déclaré prêt à la vente, il est soumis à un processus d'essai exigeant. Qu'il s'agisse de chaleur, de froid, de contraintes chimiques, de contraintes mécaniques ou de vitesse élevée, le domaine d'application suivant est simulé dans les moindres détails. Les câbles qui circulent à l'intérieur d'une chaîne porte-câbles doivent également résister à de fortes contraintes.

  1. Lors d'un test effectué à l'intérieur d'une chaîne porte-câbles, un seul câble a parcouru quotidiennement une distance de 150 km.
  2. Lorsque les tests d'un câble de chaîne porte-câbles sont terminés, celui-ci aura fait environ 1,5 fois le tour de la terre.
  3. Selon le type, un câble est testé pendant un à deux ans dans une chaîne porte-câbles.
  4. Au total, la distance parcourue chaque jour par nos chaînes porte-câbles dans le laboratoire d'essai équivaut à un tour du monde.
  5. Dans notre installation d'essai la plus dynamique, nos câbles et fils subissent une accélération similaire à celle des pilotes de jets, à savoir jusqu'à 9 g. Cela correspond à neuf fois l'accélération gravitationnelle sur terre.


Les chaînes porte-câbles sont donc des composants indispensables pour les applications comportant des séquences de mouvements rapides et répétitifs dans des conditions environnementales exigeantes.

En tant que partenaire mondial, LAPP vous offre une gamme complète de solutions de connectivité :

  • Chaînes porte-câbles
  • Câbles et fils compatibles avec les chaînes porte-câbles
  • Systèmes de chaînes porte-câbles entièrement assemblés

Nous considérons le produit et le service comme un tout


Commander un produit, et le tour est joué ? Dans de nombreux contextes, cela ne suffit plus.

Avant de pouvoir mettre en place un système de chaînes porte-câbles opérationnel, il faut procéder à une analyse détaillée des besoins et disposer d'une grande expertise en matière de produits et de projets. Laissez-nous vous aider !

Tels sont les avantages que vous offre la chaîne ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, c'est-à-dire les systèmes de chaînes porte-câbles fabriqués par LAPP :

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN - Les systèmes de chaînes porte-câbles de LAPP

Expertise technique

Profitez du savoir-faire de nos ingénieurs système expérimentés. Vous trouverez la solution de chaîne porte-câbles adaptée à vos besoins.

Diminution des dépenses d'investissement et de fonctionnement

Une base de fournisseurs allégée et l'absence d'installations de production internes réduisent vos coûts.

Un fournisseur unique

Au lieu d'un grand nombre de fournisseurs LAPP vous offre toutes les solutions en matière de chaîne porte-câbles en tant que fournisseur de systèmes compétent.

Moins de stock nécessaire

Nous fournissons des chaînes porte-câbles et des assemblages complets au lieu d'éléments individuels. Vous conservez donc votre stock à un niveau bas.

Vous souhaitez en savoir plus ?


Chaque chaîne porte-câbles est adaptée à votre application : la combinaison des composants est adaptée à vos besoins spécifiques, car les exigences individuelles d'un système de chaîne porte-câbles le rendent unique. 

Approfondissez vos connaissances sur les paramètres d'application, les composants individuels et les chaînes porte-câbles : 

Automatisation au moyen d'une chaîne porte-câbles

Apprenez toutes les bases importantes sur les chaînes porte-câbles dans l'industrie.

En savoir plus

8 étapes vers la bonne chaîne porte-câbles

Lisez notre livre blanc sur le savoir-faire des utilisateurs avancés.

Télécharger maintenant

Câbles pour chaînes porte-câbles

Parfaitement adapté aux applications (hautement) dynamiques.

Découvrez-les maintenant