Qu'est-ce qu'un câble résistant aux UV ?
La lumière nous aide à percevoir le monde avec nos yeux - dans des couleurs vives, du rouge au bleu. Au-delà de la lumière bleue visible, la lumière ultraviolette éblouit. Celle-ci est invisible à nos yeux, mais une journée à la plage sans protection solaire peut être une expérience très douloureuse. En effet, elle détruit la couche supérieure de l'épiderme et peut provoquer à long terme un cancer de la peau. Elle peut également être la cause d'autres maladies telles que la cataracte ou la dégénérescence maculaire dans l'œil. C'est pourquoi il est recommandé de s'enduire de crème solaire et de porter des lunettes de soleil avant toute exposition au soleil.
Ce qui nuit à notre santé n'est pas bon non plus pour les câbles, qui peuvent eux aussi être brûlés par le soleil. Ce processus dure certes plusieurs années, mais la forte énergie de la lumière UV décompose le plastique de la gaine et, à un moment donné, s'attaque également à l'isolation des conducteurs. Cela peut entraîner des court-circuits et l'arrêt des machines ou, dans le pire des cas, la mise en danger des personnes présentes. Souvent, les dommages sont visibles à l'œil nu, car le plastique s'estompe et devient fragile et cassant. Si l'on frotte dessus, des morceaux se détachent. Mais c'est dangereux, car le conducteur sous tension peut déjà être dénudé en dessous.
Il existe des câbles avec une protection solaire supplémentaire pour des environnements dans lesquels la lumière UV est forte. Ils sont généralement noirs car le plastique contient du noir de carbone, qui absorbe dès la surface les rayons UV riches en énergie et les convertit en chaleur. Le câble se réchauffe et doit donc résister à une plage de température suffisamment élevée. Le noir de carbone ajouté au plastique de la gaine n'a pas grand-chose à voir avec le sous-produit indésirable qui jaillit d'une cheminée fumante. Il s'agit plutôt de fumées industrielles produites par des procédés de combustion optimisés. Ainsi, la taille, la porosité et la surface totale des particules de noir de carbone peuvent être ajustées et optimisées pour l'application en tant que protection contre les UV.
Où sont utilisés les câbles résistants aux UV ?
En bref : en extérieur, où les câbles sont exposés à la lumière directe du soleil. Il peut s'agir du câble d'une antenne satellite ou des câbles qui acheminent dans la maison le courant généré par des modules photovoltaïques. Les grandes installations industrielles, par exemple dans l'industrie chimique, se trouvent souvent à l'extérieur. De plus, les camions, les grues et les moissonneuses ont besoin de câbles résistants aux UV, tout comme les locomotives et les voies sur lesquelles elles circulent.
Une lumière UV puissante peut toutefois également être rencontrée en intérieur. C'est par exemple le cas dans le secteur pharmaceutique, où les appareils sont stérilisés à la lumière UV. En effet, la lumière UV tue les micro-organismes présents dans l'eau, les denrées alimentaires ou l'air vicié. Les câbles résistants aux UV sont également utiles dans de telles installations.
Quels câbles résistants aux UV existe-t-il chez LAPP ?
En tant que leader mondial des solutions de raccordement intégrées, nous disposons d'un large portefeuille de produits résistants aux UV. Cela inclut des câbles pour la transmission de courant, de signaux de commande et la transmission de données, ainsi que les connecteurs et accessoires adaptés tels que les presse-étoupes et le marquage des câbles. Voici une petite sélection de câbles LAPP :
Les câbles ÖLFLEX® sont des classiques de la gamme LAPP. Ils sont extrêmement robustes et souvent résistants aux UV. Exemples : ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP ou ÖLFLEX® FD 855 P. Il existe également de nombreux exemples de câbles de transmission de données, par exemple le ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e pour l'interface ouverte du système SIEMENS DRIVE-CLiQ® ou le HITRONIC® HQN 1500.
LAPP est pionnier des câbles pour les applications à courant continu et partenaire dans le projet de recherche DC-Industrie2. L'entreprise a produit le premier câble spécialement conçu pour le courant continu. L'offre ne cesse de croître, le dernier arrivant est le ÖLFLEX® DC ROBOT 900. Grâce à ses capacités de torsion et de flexion, il convient aux applications mobiles dans les robots, les chaînes porte-câbles ou les machines-outils. L'isolation des conducteurs est en TPE, la gaine en PUR. Le câble est donc sans halogène et convient aux environnements dans lesquels se trouvent des personnes : en cas d'incendie, aucune vapeur corrosive ne s'échappe du plastique. De plus, le matériau est résistant aux UV et aux intempéries, résistant à l'eau et flexible à froid.
Le presse-étoupe noir SKINTOP ST-HF-M Black a été spécialement développé pour un rayonnement UV élevé. Il est fréquemment utilisé dans les bâtiments ou les installations de transport ferroviaire