Les rayons UVC se révèlent également bénéfiques dans la lutte contre la pandémie, car la désinfection par la lumière est rapide et efficace. L'abandon complet des nettoyants chimiques est une solution de décontamination efficace et respectueuse de l'environnement dans de nombreux domaines d'application. Mais en même temps, elle est aussi dangereuse pour les personnes et les matériaux. Mais qu'est-ce exactement le rayonnement UVC, qu'est-ce qui le rend si dangereux et que tout cela a-t-il à voir avec LAPP ?
Qu'est-ce que l'UVC ?
Le rayonnement UVC désigne un rayonnement ultraviolet (UV) particulièrement énergétique, dont la longueur d'onde est comprise entre 100 et 280 nm (nanomètres). Comme le rayonnement UV-B, dont la longueur d'onde est comprise entre 280 et 315 nm, et le rayonnement UV-A, dont la longueur d'onde est comprise entre 315 et 400 nm, il est généré par le soleil et constitue le type de rayonnement solaire à ondes les plus courtes.
Alors que les rayons UV-A et UV-B naturels du soleil pénètrent jusqu'à la surface de la terre et sont principalement responsables des brûlures solaires et du vieillissement prématuré de la peau, les rayons UV-C sont presque entièrement absorbés par l'atmosphère terrestre. Les humains sont donc peu ou pas exposés aux rayons UV dans la nature. Heureusement, car avec la diminution de la longueur d'onde, l'impact négatif des rayons UV sur la santé humaine augmente.
| Type de rayonnement | longueur d'onde |
|---|---|
| UV-A | 380-315 nm |
| UV-B | 315-280 nm |
| UV-C | 280-100 nm |
Les rayons UV-C sont-ils dangereux pour la santé ?
Plus la longueur d'onde est courte, plus les rayons UV peuvent avoir un impact sur la santé humaine.
En tant que type de rayonnement à ondes courtes du soleil, le rayonnement UV-C est donc très dangereux pour notre santé.
Si des êtres humains ou des êtres vivants en général sont exposés à ces radiations, cela nuit à nos yeux, à notre peau et même à notre substance héréditaire.
De plus, les rayons UV-C sont considérés comme fortement cancérigènes. Une large gamme de matériaux et leur durabilité souffrent également fortement d'une exposition aux rayons UVC.
Pourquoi choisissons-nous donc de générer artificiellement les rayons UV-C alors qu'ils sont en réalité nuisibles et que l'atmosphère terrestre nous en protège si efficacement ?
Quels sont les avantages des rayons UV-C et dans quel contexte sont-ils utilisés ?
Comme souvent dans la vie, chaque pôle a un contre-pôle. Il en va de même pour les rayons UV-C. Ces rayons nocifs pour la santé humaine et animale peuvent à la fois contribuer très efficacement à la protection de celle-ci.
- Ainsi, les lampes à UV-C sont utilisées depuis longtemps pour le traitement de l'eau ou pour la purification de l'air, par ex. dans les laboratoires ou dans les domaines médical et pharmaceutique.
- Pour la désinfection de l'eau, de l'air et des surfaces, ces lampes garantissent la protection de notre santé. Pour cela, une longueur d'onde spécifique des rayons UV-C de 254 nm s'est révélée particulièrement efficace.
- Les coronavirus peuvent également être tués par les rayons UV-C, raison pour laquelle ils sont utilisés très efficacement à des fins de désinfection dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Les bandes de convoyeur, les poignées des escaliers roulants et même des wagons de train entiers, les cabines d'avions, les entrepôts, les salles d'opérations et les salles de classe peuvent ainsi être décontaminés en quelques secondes, sans l'utilisation de produits chimiques nocifs.
Les rayons UV-C sont déjà utilisés dans certains de ces domaines et le seront bientôt dans d'autres. Cette image globalement positive a toutefois également son lot d'inconvénients.
Quel est l'impact des rayons UV-C sur les matériaux ?
Chacun de nous connaît les couleurs décolorées des magazines oubliés au soleil ou du linge trop souvent séché au soleil. Les meubles de jardin en plastique autrefois blancs devenus jaunes, poreux et rêches après un court temps sont un autre exemple bien connu de ce phénomène. Cette décoloration est « uniquement » due à l’influence des rayons UV-A et UV-B, qui sont plus longs et donc moins agressifs que les rayons UV-C.
Les rayons UV-C ont des effets négatifs massifs sur la durée de vie ou la durabilité de certains matériaux.
Ils détruisent par exemple les macromolécules des matières plastiques et donc, dans certains cas, des matériaux de la gaine extérieure et des isolants des câbles ou des matières plastiques utilisés dans les presse-étoupes et les connecteurs.
À long terme, cela peut entraîner des dommages matériels pour les produits ou composants installés, et au final des défaillances dans les machines et installations concernées.
À cela s'ajoutent les produits mobiles ou les appareils portables dont le boîtier et les éléments d'opérations souffrent massivement de l'influence des rayons UV-C.
Si nous pensons par exemple à la décontamination d'un bureau, les boîtiers en plastique des moniteurs, des projecteurs, des téléviseurs ainsi que d'autres produits et leurs câbles d'alimentation sont exposés au processus de vieillissement accéléré par les rayons UV-C. Cela entraîne une fragilisation prématurée des plastiques et des défaillances prématurées dues à des fissures ou des ruptures dans le matériau.
Il est clair qu'il faut d'abord trouver des solutions rapides, en particulier lors d'une pandémie. Mais en tant qu'exploitant ou fabricant des produits individuels, vous devez également vous assurer que les installations, les bâtiments ou les installations de laboratoire ne sont pas endommagés par l'énergie des rayons UV-C.
Si des composants mobiles supplémentaires sont utilisés, par ex. des câbles dans les chaînes porte-câbles ou dans des appareils mobiles, la durée jusqu'à la défaillance totale est encore considérablement réduite.
Comment LAPP peut-il vous aider dans ce domaine ?
Une fois de plus, nous avons une longueur d'avance, comme dans les années 1990 avec l'introduction de nos produits ÖLFLEX® NATUR et aujourd'hui ÖLFLEX® ROBUST. À l'époque, il s'agissait d'éviter les défaillances prématurées des câbles, des presse-étoupes et des connecteurs grâce à l'action des huiles bio-lubrifiantes, de refroidissement et de coupe à base de colza, par exemple.
En tant que fournisseur innovant de solutions intégrées et de produits de marque dans le domaine de la technique des câbles et des connexions, nos experts de LAPP ont reconnu la situation à un stade précoce et ont agi en conséquence.
En effet, il n'y a pas encore d'études officielles sur l'effet des rayons UV-C sur les différents matériaux, ni de tests standardisés, ni même de normes d'essai internationales.
C'est pourquoi LAPP a lancé sa propre procédure d'essai pour les câbles et les presses-étoupes, qui peut être utilisée pour tester la résistance aux UV-C.
Les critères suivants ont été examinés pour les câbles :
- Résistance mécanique
- Changement visuel
- Émission de matériau
- Changement de couleur
- Formation d'odeur
Les modifications suivantes ont été identifiées dans les échantillons de test pour les câbles
- Fragilisation et perte d'élasticité
- Modification significative de la surface
- Écoulement d'additifs
- Blanchissement ou assombrissement significatif de la couleur
- Libération partiellement forte d'odeurs
Les critères suivants ont été analysés pour les presses-étoupes :
- Changement visuel
- Décharge de traction selon DIN EN 62444
- Essai de couple selon DIN EN 62444
- Test IPX8 selon DIN EN 60529
Les modifications suivantes ont été identifiées dans les échantillons de test pour les presse-étoupes :
- Décoloration des pièces en plastique et des échéités
- Pas de changements pertinents sur le plan fonctionnel
Notre procédure de contrôle a obtenu les résultats suivants :
Plastiques résistants aux UV-C
Par contre, tous nos produits avec le matériau de la gaine ROBUST ont obtenu des résultats particulièrement bons pour une utilisation sous l'influence des rayons UV-C. Nous pouvons vous les recommander sans hésiter.
- ROBUST
Grâce à l'intervention rapide de nos experts LAPP, vous bénéficiez, en tant que client de produits testés UVC, des avantages suivants :
- Câble d'alimentation et câble de commande
- Câbles de transmission de données
- Presse-étoupes
Plastiques non ou partiellement résistants aux UV-C
- Chlorure de polyvinyle
- Polyuréthane
- Élastomères thermoplastiques spécifiques
- Certains plastiques réticulés par irradiation
- Matériaux spéciaux sans halogène
Par contre, tous nos produits avec le matériau de la gaine ROBUST ont obtenu des résultats particulièrement bons pour une utilisation sous l'influence des rayons UV-C. Nous pouvons vous les recommander sans hésiter.
Câbles de transmission de données bus de terrain
Pour une utilisation flexible dans le réseau PROFIBUS DP :
- UNITRONIC® BUS PB ROBUST
Câbles de transmission de données bus de terrain
Pour le câblage capteur/actionneur :
- UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Câbles de transmission de données Ethernet
Pour une utilisation flexible dans les réseaux Ethernet et, en particulier, PROFINET :
- ETHERLINE® ROBUST
Câbles de transmission de données Ethernet
Pour une utilisation flexible dans les réseaux PROFINET et particulièrement non propagateur de la flamme :
- ETHERLINE® ROBUST FR
Câble d'alimentation et câble de commande
En utilisation mobile :
- ÖLFLEX® ROBUST 200
- ÖLFLEX® ROBUST 210
- ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Câbles de transmission de données à basse fréquence
Pour une utilisation flexible dans la gamme des basses fréquences :
- UNITRONIC® ROBUST
- UNITRONIC® ROBUST C
- UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Câble d'alimentation et câble de commande
Pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles :
- ÖLFLEX® ROBUST FD
- ÖLFLEX® ROBUST FD C
Presse-étoupes Passages simples
Presse-étoupes permettant d'insérer un seul câble dans un boîtier :
- SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
- SKINTOP® ST-HF-M
- SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M
- SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R
- SKINDICHT® MINI FKM
- SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
- SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R M
- SKINTOP® ST-M + contre-écrou
- SKINTOP® ST-M L-BOXX
Presse-étoupes Entrées multiples
Presse-étoupes permettant d'introduire simultanément plusieurs câbles dans un boîtier :
- SKINTOP® MULTI-M
Câble d'alimentation et câble de commande
Pourquoi choisir les produits résistants aux rayons UVC de LAPP ?
Gain de temps et d'argent
La moindre probabilité de défaillance des composants LAPP réduit les temps d'arrêt de vos machines.
Économisez du temps et des coûts grâce à des intervalles de maintenance plus longs.