France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Câbles solaires confectionnés

Pre-assembled solar cables for your solar park or individual solar system

Assembled solar cables are cables for photovoltaic systems that are already equipped with plug connections. They are durable, UV-resistant and resistant to temperature fluctuations and chemical stresses. The cable assemblies fulfil the current norms and standards, such as DIN EN 62852.

Categories

Assemblage du câble
Câbles de puissance et câbles de commande assemblés
Filtres
  • Informations générales
    • Marque
      • EPIC®
    • Length
      • 1.0 m
      • 1.5 m
      • 2.0 m
      • 2.5 m
      • 3.0 m
      • 3.5 m
      • 4.0 m
      • 4.5 m
      • 5.0 m
      • 6.0 m
      • 7.0 m
      • 8.0 m
      • 9.0 m
      • 10.0 m
    • Delivery Unit
      • 10.0
    • Connector 1
      • Douille droit
    • Connector 2
      • Connecteur Mâle droit
  • Caractéristiques du produit
    • Caractéristiques du produit
      • Non-propagateur de la flamme
      • Résistant aux UV
      • Sans halogène
Résultats (1)