France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Cordon de raccordement Bus de terrain

Pour une installation efficace dans les systèmes de bus de terrain courants

Les rallonges de bus de terrain de LAPP sont compatibles avec tous les systèmes de bus de terrain courants, y compris PROFIBUS, CAN et DeviceNet. Les câbles pré-assemblés sont adaptés aux installations flexibles et permettent un câblage rapide et réducteur d'erreurs dans les machines et les systèmes. Ils créent des structures claires dans le câblage de terrain et assurent une transmission fiable des signaux.

Catégories

Assemblages de câbles
  • Ascenseurs et élévateurs
  • Listage cUL
  • Listé UL
  • Marquage CE
Filtres
  • Informations générales
    • Connecteur 1
      • M 12; Connecteur mâle; droite; Détrompage A
      • M 12; Connecteur mâle; droite; Détrompage B
      • M 12; Connecteur mâle; À angle droit; Détrompage A
      • M 12; Douille; droite; Détrompage A
      • M 12; Douille; À angle droit; Détrompage A
      • Extrémité libre
      • M 12; Connecteur mâle; Coudé; Détrompage B
      • M 12; Connecteur mâle; droite; Détrompage A; Nombre de contacts: 5
      • M 12; Connecteur mâle; À angle droit; Détrompage A; Nombre de contacts: 5
      • M 12; Douille; droite; Détrompage A; Nombre de contacts: 5
      • M 12; Douille; À angle droit; Détrompage A; Nombre de contacts: 5
      • M 12; Connecteur mâle; Coudé; Détrompage A
    • Connecteur 2
      • Extrémité libre
      • M 12; Douille; droite; Détrompage A
      • M 12; Douille; droite; Détrompage B
      • M 12; Douille; Coudé; Détrompage B
    • Système de bus de terrain ou Ethernet valable
      • CAN
      • DeviceNet
      • PROFIBUS DP
      • Sensor/Actuator
    • Fin de commercialisation de l'article
      • Non
    • Segment industriel
      • Ascenseurs et élévateurs
  • Certifications et normes
    • Certifications
      • Listage cUL
      • Listé UL
      • Marquage CE

Résultats

(4)