L''électromobilité est l''avenir. L''Agence internationale de l''énergie (AIE) prévoit que les voitures électriques et les véhicules hybrides rechargeables atteindront une part de marché mondiale de plus de 40 % d''ici à 2030. LAPP est un partenaire solide et offre aux opérateurs d''infrastructures, aux fabricants de bornes de recharge et de véhicules des câbles de recharge conviviaux pour le câblage aux bornes de recharge publiques en courant alternatif et aux douilles domestiques ou industrielles. Pour une flexibilité maximale dans le processus de production, nous proposons également des câbles de charge non assemblés au mètre. Ils sont idéales pour les fabricants de boîtiers muraux et les assembleurs qui souhaitent réaliser des solutions individuelles - de manière efficace, précise et dans la qualité éprouvée de LAPP.
Vous pouvez lire le rapport de l'AIE sur le site officiel de l'agence :
Quelles sont les exigences auxquelles doivent répondre les câbles et les fils pour les véhicules électriques ?
Dans le domaine de l'e-mobilité, les fils et les câbles doivent répondre aux exigences techniques les plus élevées - en particulier dans le domaine de l'infrastructure de recharge. Que ce soit pour les wallboxes, les bornes de recharge ou les stations de recharge rapide : Les câbles utilisés doivent non seulement être performants, mais aussi particulièrement robustes, sûrs et durables.
Courant nominal élevé
La recharge des véhicules électriques nécessite des câbles de grande section. Ces câbles sont nécessaires pour transmettre en toute sécurité des puissances de charge élevées (AC et DC). C'est notamment le cas des stations de recharge rapide, qui offrent des puissances de recharge allant jusqu'à 350 kW.
Résistance aux intempéries et aux UV
De nombreux câbles de recharge sont utilisés à l'extérieur et doivent résister à des températures extrêmes, à l'humidité et aux rayons UV.
Stabilité mécanique
Les câbles utilisés dans l'électromobilité sont soumis à de fréquentes flexions, tractions et écrasements. Une isolation robuste et une grande flexibilité sont donc essentielles.
Normes et standards de sécurité
Pour garantir une sécurité maximale, les câbles doivent être conformes à toutes les exigences pertinentes en matière de produits IEC et EN, ainsi qu'à d'autres normes internationales.
Résistance aux flammes et absence d'halogène
Pour une utilisation dans les lieux publics, il est important que les câbles ne libèrent pas de gaz toxiques en cas d'incendie et qu'ils soient difficilement inflammables.
Quels sont les différents modes de charge pour les voitures électriques et comment se différencient-ils ?
Pour la charge des voitures électriques, on distingue quatre modes de charge standardisés selon la norme internationale CEI 61851. Ces "modes" définissent le type de communication entre le véhicule et l'infrastructure de recharge ainsi que les mécanismes de sécurité lors du processus de recharge. Pour les entreprises qui planifient ou commercialisent des infrastructures de recharge, une compréhension de base de ces modes de fonctionnement est essentielle.
Application: câble de recharge mobile avec circuit de protection intégré "In-Cable Control and Protection Device" (IC-CPD).
Caractéristiques: chargement sur des prises domestiques ou industrielles avec communication de sécurité supplémentaire via le câble.
Avantage: sécurité plus élevée que le mode 1, utilisation flexible.
Application: standard dans le secteur public et semi-public ainsi que dans les entreprises.
Caractéristiques: communication directe entre le véhicule et le point de charge via un câble de charge fixe ou une prise de courant avec raccordement de type 2.
Avantages: puissance de charge élevée, fonctions de sécurité intégrées, gestion de la charge possible.
Application: stations de recharge rapide le long des autoroutes ou dans les centres logistiques.
Caractéristiques: Charge en courant continu avec contrôle externe de la puissance de charge.
Avantages: Temps de charge très courts, idéal pour les flottes et les véhicules à longue distance.
Outre les modes de charge mentionnés ci-dessus, il existe également le mode 1 pour la charge sur une prise domestique sans surveillance de la charge ni dispositifs de protection. Pour des raisons de sécurité, ce mode n'est plus autorisé dans de nombreux pays. C'est pourquoi LAPP ne propose pas de produits Mode 1 dans son portefeuille.
Quelle est la différence entre un câble de recharge AC et DC ?
Lors de la recharge de véhicules électriques, le choix du bon câble de recharge joue un rôle central - en particulier dans un environnement commercial. En principe, on distingue les câbles de charge AC, qui utilisent du courant alternatif, et les câbles de charge DC, qui utilisent du courant continu.
Câble de recharge AC (courant alternatif)
Câble de charge DC (courant continu)
Pourquoi les câbles de recharge non confectionnés sont-ils idéaux pour les fabricants de Wallbox et les confectionneurs ?
Les câbles de recharge non confectionnés offrent aux fabricants de Wallbox et aux confectionneurs un maximum de flexibilité et d'efficacité dans la production. Ils permettent une adaptation individuelle aux exigences spécifiques, que ce soit en termes de longueur de câble, de type de connecteur ou de spécifications techniques. Il est ainsi possible de réaliser des solutions de charge sur mesure pour différents marchés et applications.
C'est précisément sur le marché en forte croissance de l'électromobilité que les solutions modulaires et évolutives sont décisives. Les câbles de recharge non confectionnés soutiennent une fabrication agile et permettent de réaliser de petites quantités de manière économique - un avantage concurrentiel évident pour les fournisseurs de Wallbox et de solutions de recharge.
Notre câble de charge non confectionné ÖLFLEX® CHARGE AC câble de charge mode 3 selon le type H07BZ5-F constitue la base idéale pour des processus de charge fiables et sûrs dans les véhicules électriques et hybrides plug-in. La marchandise au mètre avec une gaine extérieure TMPU résistante et sans halogène répond à toutes les exigences pertinentes de la CEI et des normes EN relatives aux produits.
Solutions de charge pour les particuliers - Simples. Flexibles. Sûres.
L'électromobilité commence là où vous êtes - à la maison, en déplacement ou dans votre vie quotidienne. Avec les solutions de recharge de LAPP, vous rechargez votre voiture électrique de manière sûre, confortable et flexible, en fonction de vos besoins. Que ce soit dans le garage, sur le parking de l'entreprise ou lors d'une excursion le week-end.
Notre gamme pour les particuliers comprend des câbles de charge pour voitures électriques de différentes variantes, longueurs et couleurs, ainsi que des chargeurs mobiles pour voitures électriques. Avec nos solutions de charge mobiles, vous rechargez les véhicules électriques de manière flexible sur des prises domestiques ou industrielles.