France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Chargeurs mobiles

Chargement flexible - partout où l''électricité est disponible

Pour une indépendance maximale lors de la recharge de votre véhicule électrique : nos chargeurs mobiles permettent de recharger sur des douilles domestiques classiques ainsi que sur des prises industrielles puissantes - sans qu'il soit nécessaire d'installer une station de recharge permanente. Idéal pour une utilisation sur la route, sur les chantiers de construction ou dans les flottes commerciales. Découvrez ici la solution adaptée à vos besoins.

 

e-mobilité
Solutions de recharge pour l'e-mobilité
  • Chargeur mode 2
  • Automobile
  • Convient aux applications EX
  • Difficilement inflammable
  • Résistant aux UV
  • Résistant à l’huile
  • sans halogène
  • Marquage CE
 
  • Informations générales
    • Mode de charge
      • Mode 2 selon IEC 61851
    • Fin de commercialisation de l'article
      • Non
    • Nouveaux produits
      • Non
    • Type de produit
      • Chargeur mode 2
    • Segment industriel
      • Automobile
  • Caractéristiques électriques
    • Courant nominal
      • 6 A
      • 8 A
      • 10 A
    • Débit de chargement
      • 1.4 kW
      • 1.8 kW
      • 2.3 kW
  • Structure de produit
    • Nombre de phases
      • monophasé
    • Infrastructure de connexion
      • Type E/F
      • Type J
      • Type K
    • Connecteur véhicule
      • Type 2 selon IEC 62196
  • Particularités
    • Caractéristiques du produit
      • Convient aux applications EX
      • Difficilement inflammable
      • Résistant aux UV
      • Résistant à l’huile
      • sans halogène
  • Certifications et normes
    • Certifications
      • Marquage CE

 

(1)