France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Nouvelle génération de connecteurs de moteurs et de câbles

Série EPIC® M23P - une nouvelle ère pour la connexion enfichable des servomoteurs

De nouvelles normes - en phase avec le marché


LAPP a redéfini le connecteur circulaire - avec la série EPIC® M23P. Nos connecteurs de moteur et de câble font référence. En termes de technologie et de rentabilité. Que vous souhaitiez alimenter votre servomoteur en 630 V ou en 1000 V, que vous ayez besoin d'un système de verrouillage rapide ou que vous teniez à des délais de livraison courts. Les connecteurs d'alimentation M23 séduisent par leur qualité exceptionnelle, offrent de nombreux avantages et restent compatibles avec les concurrents du marché.

Vous recherchez un connecteur d'alimentation M23 performant et compétitif ? Utilisez-vous des servomoteurs et des servocommandes dans votre entreprise ? Dans ce cas, vous êtes entre de bonnes mains. Découvrez ici comment nos connecteurs innovants vous apportent des avantages décisifs.

Télécharger l'aperçu du produit

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

Nos experts se feront un plaisir de vous informer sur les avantages de la nouvelle série EPIC® M23P.
Contactez-nous maintenant

Une qualité qui impressionne - avec une réelle valeur ajoutée.


Nous livrons rapidement - dans le monde entier


La série EPIC® M23P est un véritable atout, et pas seulement d'un point de vue technique. La série est également inégalée et unique en termes d'économie. Avec des délais de livraison extrêmement courts de deux à trois semaines et une disponibilité mondiale , vous pouvez, en tant que client, bénéficier des innovations des connecteurs M23 en un temps record. Bien entendu, vous pouvez compter sur la haute qualité habituelle de LAPP - grâce à des partenaires fiables et à l'assemblage des contacts dans notre filiale Contact GmbH.

Contactez-nous maintenant

LAPP : le meilleur connecteur de servo


Les affaires comme d'habitude


Qu'est-ce qui est particulièrement important dans la production ? Exactement - un traitement fiable, sûr et rapide du produit. LAPP en est consciente et a gardé un œil sur les pratiques courantes du marché. C'est pourquoi le connecteur EPIC® M23P est conçu de manière à ce que vous puissiez l'assembler en utilisant les mêmes outils que les connecteurs du leader du marché.

Votre valeur ajoutée: un assemblage intuitif, moins de composants et plus de capital disponible.

The motor connector: EPIC® M23P A3 Quickflex
The cable connector: EPIC® M23P D6 Quickflex

Système modulaire simplifié


Plus c'est simple, mieux c'est. C'est pourquoi les contacts de la série EPIC® M23P conviennent aussi bien au connecteur du moteur qu'à celui de l'embrayage. De plus, tous les inserts peuvent être combinés avec tous les boîtiers. Qu'il s'agisse d'inserts pour douilles ou pour broches, ou d'inserts à 6, 8 ou 9 broches.

Votre valeur ajoutéeVous utilisez toujours les bons inserts de contact.
 

Protection contre les perturbations électromagnétiques


Nos serre-câbles sont normalisés pour les connecteurs d'alimentation et de signal. La pince couronne utilisée permet une connexion blindee à 360° et s'engage directement dans le blindage. Celui-ci est tourné dans l'élément de blindage.

Votre valeur ajoutée: Vous n'avez pas besoin de couper le blindage tout en bénéficiant d'une protection CEM optimale.

The coupling connector: EPIC® M23P F6 Quickflex

Les connecteurs LAPP - un choix de premier ordre ! Nous établissons de nouvelles normes et dépassons les performances du leader du marché à plusieurs égards. Avec des fonctionnalités améliorées, des délais de livraison courts et toujours en gardant à l'esprit les besoins du marché. Les connecteurs LAPP sont parfaits pour les clients qui poursuivent une stratégie multi-fournisseurs.

Connecteurs enfichables

Des applications polyvalentes - des possibilités illimitées.


Les possibilités d'application des servoconnecteurs sont pratiquement illimitées. Ils peuvent être utilisés pour des applications standard jusqu'à 630 V ainsi que pour des tensions plus élevées jusqu'à 1000 V. Qu'il s'agisse d'entraînements dans l'automatisation industrielle, l'intralogistique ou la technique de transport ferroviaire, le connecteur de moteur Quickflex EPIC® M23P A3 est la solution idéale. En tant que fabricant de moteurs, d'entraînements et d'encodeurs , vous pouvez être sûr que vos appareils sont alimentés en énergie de manière fiable.

En tant que fabricant de machines et fournisseur de systèmes , vous bénéficiez également de la nouvelle série EPIC® M23P. Que vous travailliez dans les technologies de l'automatisation, la robotique ou l'industrie aérospatiale. Le connecteur EPIC® M23P D6 Quickflex et le raccord EPIC® M23P F6 Quickflex offrent un support fiable lors de l'enfichage et de l'extension des câbles et des fils.

Nous sommes le spécialiste des solutions de connexion enfichables complètes

Avec LAPP comme fournisseur de systèmes, vous bénéficiez de solutions d'enfichage parfaitement adaptées à votre application. Outre nos nouveaux connecteurs d'alimentation, nous pouvons également vous fournir les câbles adéquats, des solutions personnalisées de LAPP Harnessing Solutions et une gamme complète d'accessoires. Seule LAPP vous offre ce niveau de service, qui est unique.

En savoir plus sur LAPP Harnessing Solutions

Robotique

Intralogistique

Énergies renouvelables

Infrastructure

LAPP Harnessing Solutions

Le paquet complet sans souci avec les systèmes d'asservissement de LAPP

En savoir plus

Servo-configurateur

L'outil en ligne pour configurer votre assemblage servo personnalisé

En savoir plus

ÖLFLEX® câbles servo

Qualité éprouvée pour l'alimentation électrique et la transmission de signaux dans les entraînements
Découvrez le portefeuille