France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Boîtiers industriels

Pour tous types de boîtiers de distribution, armoires de distribution et boîtiers de distribution

Les boîtiers industriels de LAPP vous permettent de ranger facilement des composants électriques et électroniques en quelques étapes de travail. Pour cela, nous proposons des boîtiers industriels avec charnières et verrouillage rapide ou à vis. Les plaques perforées en plastique correspondantes sont disponibles pour toutes les tailles de boîtiers.

Categories

Les héros incontournables de tous les jours
Filtres
  • Informations générales
    • Type de produit
      • Boîtier industriel
      • Plaque perforée
    • Fournitures
      • Matériel de montage inclus
      • Sans matériel de montage
    • Delivery Unit
      • 1.0
  • Composition du produit
    • Longueur totale
      • 150.0 mm
      • 155.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 190.0 mm
      • 200.0 mm
      • 240.0 mm
      • 252.0 mm
      • 267.0 mm
      • 280.0 mm
      • 300.0 mm
      • 340.0 mm
      • 351.0 mm
      • 380.0 mm
      • 400.0 mm
      • 560.0 mm
    • Largeur totale
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 161.0 mm
      • 180.0 mm
      • 190.0 mm
      • 200.0 mm
      • 251.0 mm
      • 267.0 mm
      • 280.0 mm
      • 300.0 mm
      • 335.0 mm
      • 380.0 mm
      • 400.0 mm
      • 500.0 mm
    • Hauteur totale
      • 3.3 mm
      • 3.4 mm
      • 4.0 mm
      • 4.3 mm
      • 90.0 mm
      • 100.0 mm
      • 130.0 mm
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 230.0 mm
    • Matériau de base du boîtier
      • Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène
      • Polycarbonate
    • Matériau de base du boîtier, forme abrégée
      • PC
      • ABS
    • Matériau
      • Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène
    • Couleur
      • gris
    • Couleur du boîtier
      • gris
    • Couleur de boîtier RAL
      • RAL 7035
    • Degré de résistance aux chocs IK
      • IK08
  • Caractéristiques du produit
    • Caractéristiques du produit
      • Antichoc
    • Indice de protection IP
      • IP 67
  • Certifications et normes
    • Certifications
      • Homologué TÜV
      • Listé UL
      • Listé cUL
      • Marquage UKCA
      • Marqué CE
    • Homologation UL
      • selon UL 508A (e-file number: E178096)
    • Homologation cUL
      • selon CSA C22.2 No. 14 (e-file number: E178096)
Résultats (3)