France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Boîtier

Pour le placement de composants électriques

Les boîtiers standard de LAPP vous permettent de loger facilement des composants électriques et électroniques. Pour cela, nous proposons des boîtiers industriels.

Categories

Les héros incontournables de tous les jours
Filtres
  • Informations générales
    • Type de produit
      • Boîtier industriel
      • Plaque perforée
    • Fournitures
      • Matériel de montage inclus
      • Sans matériel de montage
    • Delivery Unit
      • 1.0
  • Composition du produit
    • Longueur totale
      • 150.0 mm
      • 155.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 190.0 mm
      • 200.0 mm
      • 240.0 mm
      • 252.0 mm
      • 267.0 mm
      • 280.0 mm
      • 300.0 mm
      • 340.0 mm
      • 351.0 mm
      • 380.0 mm
      • 400.0 mm
      • 560.0 mm
    • Largeur totale
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 161.0 mm
      • 180.0 mm
      • 190.0 mm
      • 200.0 mm
      • 251.0 mm
      • 267.0 mm
      • 280.0 mm
      • 300.0 mm
      • 335.0 mm
      • 380.0 mm
      • 400.0 mm
      • 500.0 mm
    • Hauteur totale
      • 3.3 mm
      • 3.4 mm
      • 4.0 mm
      • 4.3 mm
      • 90.0 mm
      • 100.0 mm
      • 130.0 mm
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 230.0 mm
    • Matériau de base du boîtier
      • Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène
      • Polycarbonate
    • Matériau de base du boîtier, forme abrégée
      • PC
      • ABS
    • Matériau
      • Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène
    • Couleur
      • gris
    • Couleur du boîtier
      • gris
    • Couleur de boîtier RAL
      • RAL 7035
    • Degré de résistance aux chocs IK
      • IK08
  • Caractéristiques du produit
    • Caractéristiques du produit
      • Antichoc
    • Indice de protection IP
      • IP 67
    • Température min.
      • -40.0 °C
    • Température max.
      • 85.0 °C
  • Certifications et normes
    • Certifications
      • Homologué TÜV
      • Listé UL
      • Listé cUL
      • Marquage UKCA
      • Marqué CE
    • Homologation UL
      • selon UL 508A (e-file number: E178096)
    • Homologation cUL
      • selon CSA C22.2 No. 14 (e-file number: E178096)
Résultats (3)