France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Brides de câble

Pour la fixation des câbles

Avec nos brides de fixation, le câble est maintenu en douceur sans limiter les mouvements nécessaires du câble. Nous proposons des brides de raccordement pour câbles ronds et plats.

Categories

Les héros incontournables de tous les jours
Filtres
  • Informations générales
    • Type de produit
      • Bride de câble
      • Plaque de montage
    • Fournitures
      • 2 - 3 rondelles incluses
      • 2 - 3 vis à têtes fraisées incluses
      • 2 - 3 écrous hexagonaux inclus
      • Ancrage d'impact inclus
      • Plaque de montage incluse
      • Rondelle de blocage incluse
      • Vis incluses
    • Delivery Unit
      • 1.0
    • Compatible avec
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-2)*RKK 01-06
      • (1-3)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • ou 1*FKK 07 et 1*RKK 01-06
      • ou 1*FKK07
      • ou 2*RKK 01-06
  • Composition du produit
    • Nombre de câbles
      • 1.0
      • 2.0
      • 3.0
    • Longueur totale
      • 99.0 mm
      • 125.0 mm
      • 147.0 mm
      • 148.0 mm
      • 149.0 mm
    • Largeur totale
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 60.0 mm
      • 85.0 mm
      • 100.0 mm
    • Hauteur totale
      • 42.0 mm
      • 52.0 mm
      • 120.0 mm
    • Largeur max. du câble plat nom.
      • 50.0 mm
      • 90.0 mm
    • Hauteur min. du câble plat
      • 2.0 mm
    • Hauteur max. du câble plat
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • Hauteur nom. du câble plat
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • Pour diamètre extérieur du câble min.
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.5 mm
    • Pour diamètre extérieur du câble max.
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
    • Matériau
      • Acier
      • Polyamide
    • Couleur
      • orange
    • Profondeur d'enfoncement minimale
      • 60.0 %
  • Caractéristiques du produit
    • Caractéristiques du produit
      • Sans halogène
    • Force de serrage (max.)
      • 800.0 N
      • 343.0 N
Résultats (4)