France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Courant nominal et dimensionnement des câbles et des conducteurs


Le dimensionnement des sections nominales des conducteurs pour le courant nominal en fonction de la charge en fonctionnement ininterrompu est un sujet très complexe. Lors de la sélection, du dimensionnement et de l'utilisation des câbles et des conducteurs selon leur destination, différentes grandeurs d'influence doivent être prises en compte lors du calcul de la section nominale du conducteur. Il s'agit généralement de bases normatives pour les types de pose, les conditions d'utilisation individuelles ainsi que les états de service sur l'installation.

En tant que fabricant de câbles, de conducteurs et d'autres produits pertinents pour le système, LAPP n'est pas autorisé, pour des raisons d'assurance, à interpréter elle-même les exigences variées et spécifiques du client. Des bureaux de planification accrédités, qui confirment l'acceptation de l'installation par des documents officiels, doivent être impliqués.

Nous souhaitons tout de même vous aider à utiliser nos produits en toute sécurité avec ce guide.

Calculateur de chute de tension et de puissance

Nos outils en ligne pour vos calculs
Calculer maintenant

Normes


La base pour le calcul des charges de courant ainsi que des sections des câbles et des conducteurs est la norme internationale IEC 60364-5-52 (International Electrotechnical Commission). Cette norme traite de la « Sélection et construction d'équipements électriques – systèmes de câblage ».


Cette norme a par exemple été transposée en Europe dans le document d'harmonisation HD 60364-5-52, Electrical Installations of Buildings.


En Allemagne, le texte original du document d'harmonisation a été repris dans la norme DIN VDE 0100-520. En outre, des ajouts nationaux qui ne figurent pas dans la version originale du document d'harmonisation ont été insérés.

Les intensités de courant admissibles et les types de pose ont été regroupés ultérieurement dans la norme DIN VDE 0298-4. Il s'agit donc d'un mélange de directives nationales et internationales pour l'Allemagne.


Pour les câbles de distribution d'énergie avec une tension nominale de 0,6/1 kV (par ex. NYY), la norme DIN VDE 0276-603 est la base normative pour le calcul du courant nominal et de la section nominale du conducteur correspondante.


La base de cette norme est le document d'harmonisation européen HD 603 ou la série IEC 60287.

Indication

Dans d'autres pays et régions, des valeurs différentes peuvent être en vigueur en raison de réglementations nationales différentes. La norme DIN VDE 0298-4 ne peut donc pas être généralement transposée dans d'autres pays, mais doit être vérifiée individuellement par le client.

Influences environnementales et facteurs de réduction


Température


REMARQUE : La température ambiante doit toujours être inférieure à celle du conducteur, sinon aucun échange de chaleur ne peut avoir lieu.

  • La température de service est la température maximale autorisée pour le conducteur en fonctionnement ininterrompu (données dans la fiche technique).
  • La température ambiante est la température du milieu environnant. La capacité de charge de base en cas de pose à l'air libre est une température ambiante de +30 °C

Facteurs d'influence


  • Assemblage de câbles et de circuits
  • Nombre de conducteurs soumis à la charge
  • Mélange d'isolant
  • Classe de tension
  • Température ambiante différente de +30 °C
  • Câbles enroulés

Exemple de calcul de la section


Le courant de service de l'installation est le point de départ du calcul pour la détermination d'une section nominale de conducteur appropriée en tenant compte des facteurs de réduction. Le courant de service est ensuite divisé successivement par les facteurs de réduction. Le résultat représente une charge de courant fictive vous permettant de choisir la valeur la plus élevée dans le tableau de base de la charge de courant et d'arriver ainsi à une section nominale approximative du câble.

Tableau de base de la charge de courant

Données


ÖLFLEX CLASSIC 110 (température du conducteur en pose fixe 80 °C)

  • Mode de pose sélectionné : pose fixe
  • Courant de service : 10 A
  • Nombre de conducteurs soumis à la charge : 3
  • Nombre de câbles dans la gaine d'installation 3 (tableau 12-6 facteur 0,70)
  • Température ambiante différente de 40 °C (tableau 12-2 facteur 0,89)

Facture


10 ampères ÷ 0,70 ÷ 0,89 = 16,1 ampères (fictif)


Cette valeur de 16,1 ampères donnerait une section nominale de 1,5 mm² selon le tableau 12-1 (DIN VDE 0298-4 Tableau 11) avec 18 ampères


Dans le cas d'une section donnée, les facteurs de réduction doivent être multipliés par le courant nominal de la section nominale selon le tableau 12-1 (DIN VDE 0298-4 Tableau 11).


REMARQUE : en cas d'accumulation de câbles monoconducteurs, en contact ou en faisceaux sur des surfaces, un autre facteur de réduction doit être utilisé avant l'application des facteurs de réduction. DIN VDE 0298-4 Tableau 10