Ethernet APL permet la transmission de données via Ethernet jusqu'au niveau du terrain. Cette technologie permet d'assurer la sécurité intrinsèque des zones à risque d'explosion, en particulier pour les applications difficiles de l'industrie de transformation. En outre, des distances allant jusqu'à 1000 mètres peuvent être franchies. LAPP propose une gamme étendue pour la mise en place de réseaux Ethernet LAPP avec des câbles Single Pair Ethernet.
Avantages de la couche physique avancée d'Ethernet
Ethernet APL ajoute des propriétés importantes à la couche physique d'Ethernet :
- Sécurité intrinsèque pour les zones à risque d'explosion
- Distances jusqu'à 1000 mètres
- Communication bidirectionnelle jusqu'à 10 Mbit/s
- Capacité en temps réel
- Alimentation électrique intégrée
- La norme IEEE permet d'assurer la pérennité de l'appareil
- Intégration facile dans le système de contrôle des processus
- Installation et mise en service faciles
- Accès à distance pour une configuration rapide de l'appareil
- Tous les composants proviennent d'une seule source de LAPP
Vos avantages :
- Rendez votre communication de données lente et analogique au niveau du terrain numérique et à l'épreuve du temps.
- Développer de nouveaux modèles commerciaux basés sur les données, même dans l'industrie de transformation.
- Dans les zones à risque d'explosion, la technologie Ethernet APL à sécurité intrinsèque permet de faire preuve de prudence.
- Utilisez des longueurs de câble allant jusqu'à 1000 mètres pour mettre en réseau des systèmes de très grande taille.
- L'uniformisation de la technologie Ethernet sur l'ensemble de la pyramide d'automatisation permet d'économiser du temps et de l'argent.
"Ethernet-APL est la mise à niveau pour le niveau terrain qui apportera plus de puissance et plus de possibilités de numérisation à l'industrie des procédés, tout en assurant simultanément une sécurité maximale." Christian Illenseer, chef de produit communication industrielle chez LAPP
Pyramide d'automatisation actuelle (à gauche) et future : Ethernet APL relie de manière transparente le niveau du terrain aux autres niveaux d'une entreprise dans les zones à risque d'explosion - de manière cohérente avec Ethernet.
Pair Ethernet : la base d'Ethernet-APL
Les câbles Ethernet Single Pair ne comportent qu'une seule paire monoconductrice. Elles sont donc idéales pour la mise en réseau simple des données dans les applications industrielles au niveau du terrain. LAPP a joué un rôle déterminant dans le développement de SPE et propose tous les composants de réseau avec SPE - y compris comme base pour Ethernet-APL.
Avantages de la SPE :
- Remplace les Bus de terrain et apporte l'Ethernet au niveau du terrain.
- Unifie la technologie dans les réseaux basés sur IP, du capteur au nuage - sans aucun "traducteur".
- Gain de place et de poids - et de coûts grâce à l'élimination des passerelles.
- Facile à installer car il n'y a que deux noyaux.
- Longueurs jusqu'à 1000 mètres.
- Débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
- Transmission de données jusqu'à 50 watts avec Power over Data Line.
- Les câbles et les connecteurs sont normalisés, ce qui permet une utilisation universelle dans le domaine de l'automatisation.
Vous souhaitez en savoir plus sur Single Pair Ethernet ?