France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Pour un avenir durable : produits et solutions de LAPP

Plus de matières premières biosourcées, moins de CO2, une transparence totale


En tant qu'entreprise familiale, LAPP pense à long terme et agit de manière responsable. C'est pourquoi LAPP s'efforce d'utiliser moins de matières premières, de générer moins de déchets et de réduire les émissions de CO2 lors de la production et de la distribution de ses produits. La conception durable des produits s'étend à l'ensemble de la chaîne de valeur. Le meilleur exemple : ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, le premier câble de série dont la gaine extérieure contient du plastique biosourcé. D'autres gammes à empreinte CO2 réduite suivront à l'avenir. LAPP est donc un partenaire du développement durable dans l'industrie et aide ses clients à poursuivre leurs objectifs en la matière.

Vous avez des questions ?

– nos experts seront heureux de vous conseiller et de réaliser avec vous votre projet personnel.
Contactez-nous maintenant

Livre blanc "Matériaux verts : Plastiques biosourcés"

L'humanité doit réduire considérablement la consommation de ressources limitées et l'émission de gaz à effet de serre. Les plastiques biosourcés ont un rôle clé à jouer à cet égard. Le livre blanc explique les propriétés de ces plastiques et le potentiel de ces approches pour le portefeuille de produits de LAPP.
Télécharger maintenant

Quels sont les projets de LAPP en matière de câbles biosourcés ?


L'industrie du plastique s'efforce de réduire considérablement l'utilisation des plastiques d'origine fossile d'ici à 2050 (Source : Renewable-carbon.eu). LAPP étudie également des approches visant à remplacer les matières premières fossiles. Cela nécessite de l'expérience, un sens des proportions et des partenaires. En effet, les plastiques fabriqués à partir de matériaux durables doivent satisfaire pleinement aux exigences du produit. 
LAPP est un pionnier dans ce domaine. L'entreprise poursuit actuellement deux voies avec les plastiques : 

  • Plastiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables, telles que les algues, le maïs, le sucre, le colza, l'huile de tournesol ou les déchets agricoles. Toutefois, leur culture ne doit pas entrer en concurrence avec la production de denrées alimentaires et ne doit pas détruire l'environnement. 
  • Plastiques recyclés à partir de déchets de production lors d'un changement de lot ou à la fin de la production. Le LAPP travaille sur des approches prometteuses pour l'utilisation de ces matériaux comme matériaux de remplissage, d'isolation et de gainage. 

D'ailleurs, les déchets de cuivre provenant de la production sont recyclés à l'extérieur chez LAPP : Les déchets de cuivre issus de la production sont recyclés en externe chez LAPP et conservés dans le cycle. LAPP est également partenaire de "The Copper Mark", un système de marquage pour une production de cuivre responsable tout au long de la chaîne de valeur.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e


LeETHERLINE® FD bioP Cat.5e est le premier câble biosourcé fabriqué en série. Son revêtement en polyuréthane thermoplastique (TPU) est fabriqué à partir de 43 % de matières premières renouvelables. L'empreinte carbone de cette coque extérieure spéciale est inférieure de 24 % à celle d'une coque extérieure conventionnelle basée exclusivement sur des matières premières fossiles. En termes de propriétés électriques et mécaniques, le câble de transmission de données n'a rien à envier à la variante fabriquée à partir de matières premières fossiles. Il convient également pour une utilisation en mouvement continu dans les chaînes de traînage avec jusqu'à 10 millions de cycles de flexion. Les matériaux sans halogène et non propagateurs de la flamme réduisent les risques possibles en cas d'incendie. La gaine extérieure en Bio-TPU est résistante aux lubrifiants à base d'huile minérale et résiste à de nombreux produits chimiques. La tresse de blindage dense offre les meilleures propriétés en matière de compatibilité électromagnétique (CEM). ETHERLINE® FD bioP Cat.5e n'est qu'un début. D'autres variantes durables des câbles LAPP éprouvés suivront.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
Variante standard contre variante durable

Qu'est-ce qu'un bioplastique ?


Les plastiques biosourcés constituent une alternative durable aux plastiques fabriqués à partir de matières premières fossiles. Les matières premières utilisées sont entièrement ou partiellement d'origine végétale et peuvent être récoltées au cours de deux saisons de croissance au maximum. Biosourcé ne signifie pas que le matériau est biodégradable - heureusement, car les câbles ne doivent pas simplement se dissoudre. Cependant, il existe aussi des plastiques qui sont produits à partir de matières premières fossiles par des procédés chimiques et qui sont néanmoins (biodégradables). Il est important d'y regarder de près.

Types de matières premières

Comment réduire l'empreinte carbone ?


LAPP réduit son empreinte CO2. Cela nécessite de nombreuses petites étapes :

  • Empreinte carbone des produits : Transparence totale pour réduire l'empreinte carbone de nos produits
  • Conception de lignes : Utilisation efficace des ressources et des matériaux provenant de sources durables
  • Gestion des fournisseurs : Exigences élevées en matière de durabilité écologique et sociale
  • Lois : Respect des restrictions concernant les substances potentiellement nocives
  • Plastiques : Proportion croissante de matériaux issus de sources durables
  • Alimentation électrique : Davantage d'électricité verte, également issue de notre propre production
  • Consommation d'énergie : Utilisation de systèmes de production économes en énergie et optimisation des processus
  • Efficacité des matériaux : Réutilisation des matériaux grâce au recyclage interne
  • Voies de transport Utilisation du rail pour la quasi-totalité des transports à destination et en provenance des ports maritimes (U.I.). Lapp GmbH) 
  • Utilisation des capacités : Éviter les trajets à vide grâce à une planification optimisée des itinéraires
  • Emballage : Taux de recyclage élevé et conception optimisée de l'emballage

La durabilité avec LAPP : quels sont les avantages pour les clients ?


LAPP s'est fixé pour objectif d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. La base est constituée par des produits de haute qualité avec une longue durée de vie, notamment grâce à leur grande résistance à l'huile. Il est également important d'optimiser les dimensions d'un câble en fonction de l'application concernée. LAPP travaille également sur la gestion durable de ses fournisseurs. Les clients doivent pouvoir compter sur le respect des normes écologiques et sociales les plus strictes, ainsi que sur le respect de toutes les exigences légales telles que REACH et RoHS. Par exemple, LAPP propose des presse-étoupes sans plomb dans sa gamme. La protection des utilisateurs finaux est toujours au centre des préoccupations, par exemple avec des câbles sans halogène dans les pièces où des personnes sont présentes. 

LAPP a l'intention de mettre à l'avenir à la disposition de ses clients les données relatives aux émissions de ses produits. Les empreintes carbone vérifiées des produits sont destinées à créer de la transparence sur les émissions des produits. La méthode de calcul, la base de données et les résultats seront examinés à l'avenir par un tiers indépendant afin que le client puisse utiliser ces données pour ses propres calculs. LAPP s'efforce de réduire ses émissions de CO2 au niveau des produits et de l'entreprise.

Penser de manière innovante, agir de manière durable

Le développement durable chez LAPP
En savoir plus

Produits et innovations

Mettre l'accent sur l'empreinte carbone des produits et sur les industries durables
En savoir plus

Environnement

Sur la voie d'un avenir respectueux du climat, nous gardons à l'esprit la chaîne de valeur.
En savoir plus