Qu'est-ce que les halogènes ?
Les éléments tels que le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate sont des halogènes et se trouvent dans le septième groupe principal du tableau périodique des éléments. On les trouve dans de nombreux composés chimiques, par exemple dans le chlorure de polyvinyle. Le PVC, son abréviation, est très persistant, raison pour laquelle il est utilisé dans de nombreux produits techniques ainsi qu'en tant que matériau d'isolation et de gaine dans les câbles. Souvent, le chlore et d'autres halogènes sont ajoutés comme additifs pour améliorer la protection contre les flammes. Mais cela a un prix. Les halogènes sont nocifs pour la santé. C'est pourquoi des plastiques ne contenant pas d'halogènes sont de plus en plus utilisés pour les câbles.
Qu'est-ce qu'un câble sans halogène ?
Comme leur nom l'indique, les câbles sans halogène sont composés de matières plastiques exemptes d'halogènes. Les plastiques halogénés sont identifiés par les éléments chimiques contenus dans leur nom, comme le polyvinylechloride, chloroprene rubber, fluorinated ethylene propylene, fluoropolymer rubber et bien d'autres encore.
Si vous souhaitez utiliser ou devez utiliser des câbles sans halogène, assurez-vous que ceux-ci sont composés, entre autres, de matières plastiques telles que le caoutchouc silicone, le polyuréthane, le polyéthylène, le polyamide, le polypropylène, les élastomères thermoplastiques (TPE) ou le caoutchouc éthylène-propylène-diène. Ils ne contiennent aucun stabilisateur de métaux lourds ou plastifiant dangereux pour la santé et les additifs de protection contre les flammes sont sans danger pour l'environnement.
Comment sont identifiés les câbles et conducteurs sans halogène ?
Un câble est sans halogène lorsqu'aucun halogène tel que le chlore, le fluor ou le brome n'est utilisé dans le matériau de l'isolation et de la gaine du câble ou du câble. Les presse-étoupes, les systèmes de gaines, les connecteurs ou les gaines thermorétractables, comme par exemple la gaine de protection PROTECT HF de LAPP, peuvent également être fabriqués en plastique sans halogène et sont donc sans halogène. Si vous avez besoin de câbles sans halogène, par exemple, vous devez donc prêter attention aux désignations de produits suivantes :
Plastiques halogénés
- Caoutchouc chlorophène
- Ethylène Propylène Fluoré
- Caoutchouc fluoropolymère
- Chlorure de polyvinyle
Plastiques sans halogène
- Caoutchouc silicone
- Polyuréthane
- Polyéthylène
- Polyamide
- Polypropylène
- Élastomères thermoplastiques
Au fil du temps, certaines désignations courantes du marché ont vu le jour dans l'industrie des câbles pour le marquage des câbles et conducteurs sans halogène. Selon le fabricant, vous rencontrerez donc, entre autres, les termes suivants pour le câble sans halogène :
- HFFR I sans halogène, retardateur de flamme
- LSZH (ou LS0H) I à faible dégagement de fumée, sans halogène
- FRNC | Flame Retardant Non Corrosive
- HF I sans halogène
Les produits LAPP peuvent être identifiés par la lettre H dans la désignation du produit. Par exemple, notre câble de commande ÖLFLEX® CLASSIC 110 H ou plus généralement les câbles sous gaine NHXMH comme alternative sans halogène au câble d'installation en PVC NYM. Les presse-étoupes sans halogène sont repérées par les lettres HF. Le presse-étoupe SKINTOP® ST-HF-M et la gaine thermorétractable SILVYN® sont faiblement inflammables et auto-extinguibles, sans halogène et offrent une haute fiabilité de fonctionnement.
Pourquoi les câbles sans halogène sont-ils importants pour la protection anti-incendie ?
Les halogènes peuvent nuire à la santé. C'est particulièrement le cas lorsque des plastiques contenant des halogènes – en premier lieu le PVC – brûlent. En cas d'incendie, des hydrogènes halogénés sont libérés du plastique. En présence d'eau, par exemple l'eau d'extinction des pompiers ou encore l'humidité des muqueuses, les halogènes se lient en acides, le chlore devient acide chlorhydrique, le fluor l'acide hydrofluorique fortement corrosif. De plus, un mélange de dioxine et d'autres produits chimiques hautement toxiques peut se produire. S'ils pénètrent dans les voies respiratoires, ils peuvent les brûler et provoquer la mort par suffocation. Même ceux qui survivent à l'incendie risquent de subir des dommages permanents à la santé. C'est beaucoup moins le cas pour les câbles sans halogène .
Pour une protection anti-incendie globale, les câbles doivent également être munis d'une protection contre la flamme et une faible formation de fumée. La protection anti-incendie retarde l'incendie et la propagation de la flamme et favorise l'auto-extinction. Ici, les fabricants sont confrontés à un dilemme, car le chlore et le brome sont de très bons produits ignifuges et sont donc souvent mélangés aux matières plastiques pour câbles. Cependant, en raison des risques sanitaires mentionnés, ce mélange est controversé et n'est autorisé que dans les environnements où aucune personne ne peut être mise en danger. C'est pourquoi LAPP utilise des matériaux qui présentent une protection élevée contre les flammes, mais qui ne contiennent pas d'halogène.
Quels sont les avantages des câbles et conducteurs sans halogène ?
Si les câbles sans halogène sont fortement chauffés ou brûlent, ils forment beaucoup moins d'acides corrosifs ou de gaz dangereux pour la santé. Les câbles de commande ÖLFLEX® ou les câbles de transmission de données des marques UNITRONIC® et ETHERLINE® sont particulièrement adaptés aux bâtiments publics, aux systèmes de transport ou, d'une manière générale, aux endroits où il existe un risque de dommages importants pour les personnes, les animaux ou les biens en cas d'incendie. Ils présentent une faible densité des fumées, produisent donc moins de fumée et facilitent aux personnes emprisonnées de trouver des voies d'évacuation.
Si vous avez besoin d'un "câble NYM sans halogène", faites confiance à nos câbles à gaine NHXMH - les alternatives sans halogène aux câbles NYM courants contenant de l'halogène. Pour notre câble de commande ÖLFLEX® Classic 110, il existe des alternatives sans halogène ÖLFLEX® Classic 110 H ou ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.
Les câbles sans halogène sont particulièrement utiles si vous souhaitez garantir le maintien maximal des fonctions en cas d'incendie. Ceci est par exemple important, dans les bâtiments où, en cas d'incendie, les caméras de surveillance doivent fournir des images du foyer de l'incendie. Le câble de transmission de données à grande vitesse ETHERLINE® FIRE de LAPP transmet des données à taux de transmission complet, même après deux heures de présence dans les flammes.
Intégrité fonctionnelle de longue durée, même en cas d'incendie
Variantes sans halogène
Exigences normatives pour les câbles, conducteurs et connecteurs sans halogène
Un câble sans halogène conforme aux normes et standards en vigueur n'est pas nécessairement totalement sans halogène. Pour qu'un câble soit considéré comme sans halogène au sens des exigences normatives, il est plutôt nécessaire de ne pas dépasser certaines valeurs.
En bref, cette partie de la norme définit les appareils de test ainsi que la méthode de détermination de la quantité de gaz d'acide halogéné qui se forme lors de la combustion des matériaux des câbles et des conducteurs isolés.
Les câbles et conducteurs LAPP, qui sont désignés comme sans halogène selon IEC 60754-1, donnent donc à l'utilisateur la certitude que le matériau testé ne dépasse pas une teneur en acide halogène de 5 mg/g.
La norme DIN EN 60754 décrit dans la partie 2 la détermination de l'acidité par la mesure de la valeur de pH ainsi que la conductivité.
Pour vous, en tant qu'utilisateur, cela signifie que la valeur de pH de nos câbles et fils sans halogène conformes à IEC 60754-2 est supérieure à 4,3. De plus, la valeur de conductivité mesurée de nos fils et câbles ne dépasse pas la valeur limite de 10 μS/mm.
Comme nous l'avons déjà mentionné dans les avantages des câbles et conducteurs sans halogène, la longue intégrité fonctionnelle et la bonne visibilité sont souvent des aspects très importants en cas d'incendie. Cette dernière est par exemple déterminante pour l'évacuation des personnes dans les bâtiments, l'accessibilité pour les pompiers ou, par exemple, dans le cas d'analyses subordonnées sur la cause de l'incendie pour les installations de surveillance.
La norme DIN EN 61034-2 définit la méthode de mesure de la densité des fumées des câbles et conducteurs en feu dans des conditions définies.
La densité des fumées des câbles et des conducteurs est exprimée en valeurs minimales pour la transmission de la lumière. L'annexe A de la norme comprend les calculs relatifs à la sécurité incendie.
Dans l'annexe B, la norme DIN EN 61034-2 formule des recommandations au cas où il n'y aurait pas d'exigences dans d'autres normes. Dans cette annexe, une valeur de 60 % de la transmission de la lumière est recommandée comme valeur minimale.
Les produits LAPP conformes à la norme DIN EN 61034 garantissent donc une transmission de la lumière d'au moins 60 % selon la procédure de test décrite.