France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Gaines de protection annelées

Différentes gaines ondulées pour une grande variété d''applications

Les systèmes de gaines de protection des câbles annelés de la marque SILVYN® peuvent être utilisés dans de nombreux domaines, notamment en intérieur et en extérieur, ainsi que dans l'industrie. Les gaines de câble sont très résistantes aux huiles, à l'essence, aux acides et autres produits chimiques. Les câblages ondulés parallèles sont également agréés par VDE, UL et DNV-GL.

 

Systèmes de presse-étoupes et de guidage des câbles
Systèmes de gaines de protection spéciaux
  • Gaine de protection annelée
  • Gaine de protection annelée parallèle avec filetage
  • Matériel roulant
  • Machines agricoles
  • Solaire
  • Construction machine
  • Navires et embarcations
  • Building Automation
  • Conditionnement
  • Industrie des procédés
  • Machine-outils
  • Machines d'assemblage
  • Énergie
  • Difficilement inflammable
  • Pour une flexion continue
  • Résistance chimique
  • Résistance à la flexion inversée
  • Résistant aux UV
  • Résistant aux chocs
  • Résistant à l’acide
  • Résistant à l’huile
  • Sans cadmium
  • sans halogène
  • Certifié DNV
  • Certifié Underwriters Laboratories
  • Homologué VDE
  • Marquage CE
  • Protection anti-incendie testée pour les véhicules ferroviaires
  • cUR reconnu
 
  • Informations générales
    • Nouveaux produits
      • Non
    • Type de produit
      • Gaine de protection annelée
      • Gaine de protection annelée parallèle avec filetage
    • Segment industriel
      • Matériel roulant
      • Machines agricoles
      • Solaire
      • Construction machine
      • Navires et embarcations
      • Building Automation
      • Conditionnement
      • Industrie des procédés
      • Machine-outils
      • Machines d'assemblage
      • Énergie
  • Structure de produit
    • Avec protection anti-flexion
      • Oui
      • Non
    • Diamètre intérieur
      • 6.2 mm
      • 6.3 mm
      • 6.5 mm
      • 8.9 mm
      • 9.6 mm
      • 9.8 mm
      • 10.0 mm
      • 11.1 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.5 mm
      • 14.2 mm
      • 14.3 mm
      • 14.8 mm
      • 16.1 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 16.7 mm
      • 17.7 mm
      • 19.1 mm
      • 22.0 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 24.3 mm
      • 28.1 mm
      • 28.3 mm
      • 28.9 mm
      • 29.0 mm
      • 30.2 mm
      • 35.5 mm
      • 35.8 mm
      • 36.0 mm
      • 40.1 mm
      • 46.7 mm
      • 47.2 mm
      • 48.0 mm
      • 52.5 mm
      • 56.3 mm
      • 66.5 mm
      • 67.2 mm
      • 91.0 mm
      • 91.3 mm
      • 126.5 mm
    • Diamètre extérieur
      • 10.0 mm
      • 12.8 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 15.7 mm
      • 15.8 mm
      • 16.0 mm
      • 18.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 25.0 mm
      • 28.4 mm
      • 28.5 mm
      • 32.0 mm
      • 34.5 mm
      • 34.7 mm
      • 40.0 mm
      • 42.2 mm
      • 42.3 mm
      • 42.5 mm
      • 50.0 mm
      • 53.8 mm
      • 54.2 mm
      • 54.5 mm
      • 63.0 mm
      • 67.2 mm
      • 79.2 mm
      • 79.6 mm
      • 106.0 mm
      • 146.5 mm
    • Dimension nominale
      • 10 "
      • 12 "
      • 125 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 26 "
      • 28 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 36 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 70 "
      • 95 "
    • Matériau du corps
      • Polyamide
    • Surface extérieure de la gaine lisse
      • Non
    • Surface intérieure de la gaine lisse
      • Non
    • Couleur
      • gris
      • noir
  • Particularités
    • Caractéristiques du produit
      • Difficilement inflammable
      • Pour une flexion continue
      • Résistance chimique
      • Résistance à la flexion inversée
      • Résistant aux UV
      • Résistant aux chocs
      • Résistant à l’acide
      • Résistant à l’huile
      • Sans cadmium
      • sans halogène
  • Certifications et normes
    • Certifications
      • Certifié DNV
      • Certifié Underwriters Laboratories
      • Homologué VDE
      • Marquage CE
      • Protection anti-incendie testée pour les véhicules ferroviaires
      • cUR reconnu

 

(7)