France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Systèmes de gaines de protection spéciaux

Presse-étoupe pour une large gamme d''applications

Les presse-étoupes SILVYN® pour gaine de protection annelée en parallèle sont disponibles en dimensions métriques, NPT et PG. Notre gamme de produits comprend des presse-étoupes à résistance mécanique accrue, pour les véhicules ferroviaires, de grandes dimensions et pour de nombreuses applications. Pour un montage rapide et optimal, nous proposons également des presse-étoupes coudés à 90°.

Catégories

Systèmes de presse-étoupes et de guidage des câbles
Systèmes de gaines de protection spéciaux
Filtres
  • Informations générales
    • Fin de commercialisation de l'article
      • Non
  • Structure de produit
    • Modèle de presse-étoupe du flexible
      • Bride
      • Coudé à 45°
      • Coudé à 90°
      • Pièce en T
      • Pièce en Y
      • droite
      • rond
    • Dimension nominale
      • 10 "
      • 10-10-10 "
      • 12 "
      • 12-12-12 "
      • 13 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 17-17-17 "
      • 18 "
      • 18.5 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 23-23-23 "
      • 25 "
      • 28 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 29-29-29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 36-36-36 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 48 "
      • 48-48-48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 70 "
      • 95 "
    • Type de filetage
      • NPT
      • PG
      • métrique
      • sans
    • Taille de filetage
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Taille de clé 1
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 87.0 mm
    • Blindage CEM
      • Oui
      • Non
    • Pour diamètre extérieur du tuyau
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 13 mm
      • 15.8 mm
      • 16 mm
      • 17 mm
      • 18 mm
      • 18.5 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 21.2 mm
      • 23 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 28.5 mm
      • 29 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 34.5 mm
      • 36 mm
      • 42 mm
      • 42.5 mm
      • 48 mm
      • 54 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 67.2 mm
      • 7 mm
    • Matériau du corps
      • Polyamide
  • Particularités
    • Caractéristiques du produit
      • Difficilement inflammable
      • Résistance chimique
      • Résistant aux UV
      • Résistant aux chocs
      • Résistant à l’acide
      • Résistant à l’huile
      • sans halogène
    • Indice de protection IP
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 69
  • Certifications et normes
    • Certifications
      • Certifié Underwriters Laboratories
      • Homologué GGVS
      • Homologué VDE
      • Marquage CE
      • Protection anti-incendie testée pour les véhicules ferroviaires

Résultats

(54)