61721264
Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 26mm; Diamètre extérieur: 36mm; Dimension nominale: 30; Sans halogène; Résistant aux UV
SILVYN® BRAID PA6 NW 30 26,0-34,0 / 10M
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Protection contre la poussière
- Protection contre l'abrasion
- Coupé à longueur sans effilochage des extrémités des gaines
- Assemblage simple et rapide des câbles
- Peut être coupé sans outillage de coupe thermique
Application
- Protection aisée du câble
- Isolation supplémentaire
- Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs
- Légère protection contre les rongeurs