61802337
Gaine de protection avec spirale en acier; Diamètre intérieur: 48mm; Diamètre extérieur: 56mm; Dimension nominale: 56; Chlorure de polyvinyle; Résistant aux UV
SILVYN® FPS-EDU 48X56 25M
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
25 M par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Protection contre les limailles chaudes
- Résistant à la traction
- Extra-flexible
- Étanche à l'eau et à l'air
- résistance mécanique
Application
- Ingénierie mécanique
- Ingénierie industrielle
- Automatisme
- Quand les câbles et les conducteurs risquent d'être endommagés par des étincelles de soudure
- Industrie robotique