61713015
Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 32mm; Diamètre extérieur: 38mm; Dimension nominale: 32; Silicone; Sans halogène; Résistant aux UV
SILVYN® HIPROJACKET NW 32 15M
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
15 M par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Résistant à la chaleur
- Flexible
- Réduit brièvement jusqu'à 30% la température dans la gaine
- L'indice de protection augmente jusqu'à IP67 si SILVYN® HIPROSILTAPE est également utilisé
Application
- Sidérurgie
- Applications ferroviaires / construction automobile
- industrie lourde, ouvrages en fer et en acier, fonderies, traitement du verre et de la céramique, industries chimiques
- Ingénierie mécanique
- Quand les câbles et les conducteurs sont exposés à des températures extrêmes