0028306
UNITRONIC® LiYY
Câble de données basse fréquence; 6X0.25; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; flexible
UNITRONIC® LIYY 6x0,25
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- De nombreuses dimensions disponibles pour une large gamme d’applications.
- La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- Convient pour les installations de calcul, les appareils de commande et de réglage électroniques, les machines de bureau, les balances, etc.
- Pour une installation fixe.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques légères.
- La gaine extérieure en PVC est partiellement résistante à l'huile.