52104316
Réducteur; Filetage interne: M 25; Filetage externe: M 32; Laiton nickelé;
SKINDICHT® MR-M 32X1.5/25X1.5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Corrige la différence de taille entre le filetage de raccordement d’une gaine de câbles et de l'alésage fileté dans un même boîtier.
- Assure la flexibilité dans le choix d’une gaine de câbles, car le choix est indépendant de l'alésage fileté du boîtier.
- Les numéros d’article se terminant par « LF » sont des produits de substitution sans plomb aux mêmes caractéristiques de produit. Les articles « sans plomb » ne contiennent pas de plomb qui peut actuellement encore représenter jusqu’à quatre pour-cent dans les alliages de cuivre, mais pourrait être interdit à l’avenir conformément à la directive RoHS.
Application
- Pour l'utilisation avec un presse-étoupe métrique dont le filetage de raccordement est plus petit que le trou fileté existant
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.