10183002
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
Insert à sertir Douille; Nombre de contacts: 10+PE; Size: 10B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 4mm²; Polycarbonate
EPIC® H-BE 10 BCM
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Les inserts de la série EPIC® H-BE sont considérés comme des classiques dans l’industrie et sont idéaux pour des tensions et des intensités de courant plus élevées.
- Dans la gamme EPIC® H-BE, les inserts de différents types de raccordement peuvent être combinés au sein de la même taille (à vis, à sertissage, à bornier à ressort ou Push-In).
- Le raccord à sertir établit une connexion résistante aux vibrations, assure une sécurité de contact maximale entre le contact et le câble et convient l'assemblage automatisé.
- Convient aux sections de conducteurs de 0,14 à 4,00 mm².
- En polycarbonate robuste (classe d'inflammabilité V-0 selon la procédure de test UL94 pour la combustibilité des matières plastiques).
- Conforme aux normes, utilisation possible dans les véhicules ferroviaires (essai de tenue au feu selon DIN EN 45545-2:2016-02, ensembles d’exigences R22 et R23, degrés de risque HL1, HL2 et HL3).
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Grande variété de variantes de boîtiers compatibles.
Application
- Pour le raccordement de l’alimentation électrique des appareils et des machines dans différentes applications.
- Pour le câblage interne des armoires de contrôle.
- Pour la transmission de données des signaux de commandes aux capteurs et actionneurs.
- Les domaines d’application classiques sont les techniques scéniques, d’éclairage et de levage.