52104800
Presse-étoupe; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 5 - 5 mm; Taille de clé 1: 14; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 54;
SKINDICHT® SVRN-M 12X1.5/7/5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Haute stabilité mécanique
- Décharge en traction optimale
Application
- Presse-étoupe en laiton avec bague hexagonale pour un montage rapide avec une clé plate.