53112912
Presse-étoupe avec protection antiflexion; Diamètre de perçage: 25.3mm; Plage de serrage (min./max.) : 9mm - 17mm; Taille de clé 1: 32mm; noir; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK BS 25 RAL 9005 BK
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
25 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Protection anti-flexion fiable et fonctionnelle du câble
- Jusqu'à 70% de temps économisé grâce au système innovant à clips
- Aucun filetage nécessaire
- Pour protéger les câbles souples
- Moins de pièces, aucun contre-écrou nécessaire
Application
- Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1
- Industrie robotique
- Parties de machines mobiles
- Construction d'appareils
- Applications scéniques