52220056
Passage multiple; Nombre d'entrées de câble: 21; IP 66, IP 65; Résistant aux UV;
SKINTOP® CUBE MULTI VERSION1 INKL. RAHMEN
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Zones de serrage grandes et variées grâce à la technologie de gel élastique
- Entretien simplifié grâce au montage et au démontage faciles
- Les positions non affectées restent fermées bien hermétiquement
- Décharge de traction optimale sur l'ensemble du faisceau des câbles
- Montage simple des câbles avec une densité d’intégration élevée
Application
- Constructions de commandes, d'armoires de distribution et d'appareils
- Pour câbles et tuyaux non maintenus
- Automatisme
- Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes