53112677
Presse-étoupe; M 32; Plage de serrage (min./max.) : 11 - 21 mm; Taille de clé 1: 36; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Blindage CEM
SKINTOP® MS-M BRUSH 32X1.5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Protection CEM optimale grâce à une brosse en laiton à 360° qui établit un contact à faible impédance entre le blindage en cuivre toronné et le presse-étoupe.
- Protection CEM fiable garantie même après le démontage et la réinstallation, car la tresse de blindage en cuivre n'est pas endommagée par la brosse en laiton.
- Installation sûre, rapide et simple.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (10 bar) et IP 69.
- Le panier à lamelles double innovant avec les dimensions M 75 x 1,5 à M 110 x 2 facilite le montage et évite l’effet de levier sur les câbles lourds.
Application
- Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
- À utiliser dans des systèmes de commande, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.
- Remarque : pour les boîtiers laqués, anodisés ou peints par pulvérisation, utilisez le contre-écrou SKINDICHT® SM-PE-M pour la liaison équipotentielle.
- La variante « XL » convient particulièrement aux boîtiers à paroi épaisse grâce au filetage de raccordement particulièrement long.