53112650
Presse-étoupe; M 32; Plage de serrage (min./max.) : 11 - 21 mm; Taille de clé 1: 36; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Blindage CEM
SKINTOP® MS-SC M 32X1.5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
25 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Protection CEM optimale grâce à un ressort de contact intégré, hautement conducteur ainsi que flexible, qui assure une transition à faible impédance entre la tresse de blindage en cuivre et le raccord à vis.
- Installation sûre, rapide et simple.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (10 bar) et IP 69.
- Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
- Pour câbles avec ou sans gaine intérieure.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Les numéros d’article se terminant par « LF » sont des produits de substitution sans plomb aux mêmes caractéristiques de produit. Les articles « sans plomb » ne contiennent pas de plomb qui peut actuellement encore représenter jusqu’à quatre pour-cent dans les alliages de cuivre, mais pourrait être interdit à l’avenir conformément à la directive RoHS.
Application
- Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
- À utiliser dans des systèmes de commande, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.
- La variante SKINTOP® MS-SC-M-XL convient particulièrement aux boîtiers à paroi épaisse grâce au filetage de raccordement particulièrement long.
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.
- Remarque : pour les boîtiers laqués, anodisés ou peints par pulvérisation, utilisez le contre-écrou SKINDICHT® SM-PE-M pour la liaison équipotentielle.