SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XL
Presse-étoupe; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 3.5 - 7 mm; Taille de clé 1: 16; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Blindage CEM
53112610
Ajouter pour la comparaison de produits
Prix
410,54 €
(821,09 €/100 Pièce)
50 Pièce par emballage
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 50 Pièce.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Protection CEM optimale grâce à un ressort de contact intégré, hautement conducteur ainsi que flexible, qui assure une transition à faible impédance entre la tresse de blindage en cuivre et le raccord à vis.
- Installation sûre, rapide et simple.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (10 bar) et IP 69.
- Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
- Pour câbles avec ou sans gaine intérieure.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Les numéros d’article se terminant par « LF » sont des produits de substitution sans plomb aux mêmes caractéristiques de produit. Les articles « sans plomb » ne contiennent pas de plomb qui peut actuellement encore représenter jusqu’à quatre pour-cent dans les alliages de cuivre, mais pourrait être interdit à l’avenir conformément à la directive RoHS.
Application
- Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
- À utiliser dans des systèmes de commande, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.
- La variante SKINTOP® MS-SC-M-XL convient particulièrement aux boîtiers à paroi épaisse grâce au filetage de raccordement particulièrement long.
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.
- Remarque : pour les boîtiers laqués, anodisés ou peints par pulvérisation, utilisez le contre-écrou SKINDICHT® SM-PE-M pour la liaison équipotentielle.