53110050
SKINTOP® ST-M L-BOXX
Presse-étoupe; M 12, M 16, M 20, M 25, M 32; gris argenté
SKINTOP® ST-M L-BOXX (SGY)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- L'insert pour petites pièces assure un rangement optimal et évite de mélanger les contenus.
- Coffret en plastique ABS léger et robuste, résistant aux chocs et aux chocs.
- Le système de clic intelligent permet un raccordement, une combinaison et une séparation rapides des valises, ce qui permet de gagner du temps et de l'énergie lors du transport.
- Intégration facile dans les systèmes de montage des véhicules de nombreux fabricants.
- Le couvercle transparent permet une vue d'ensemble parfaite, même lorsqu'il est fermé.
- Deux mécanismes de fermeture robustes assurent une fermeture sûre.
- Le coffret peut être rempli avec des unités d'emballage standard.
- Instructions de montage et contre-écrou inclus.
Application
- Pour le transport et le stockage sûrs des presse-étoupes SKINTOP® ST-M (tailles M12 à M32).
- Spécialement pour les applications de montage, par ex. sur les chantiers de construction.