53111540
Presse-étoupe; M 32; Plage de serrage (min./max.) : 6 - 15 mm; Taille de clé 1: 36; gris clair; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;
SKINTOP® STR-M 32X1.5 RAL 7035 LGY
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
25 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Produit convaincant pour une large gamme d’applications grâce à ses propriétés polyvalentes.
- Très stable lors de la torsion et verrouillable rapidement grâce au filet trapézoïdal plat multipassages.
- La protection permanente contre les vibrations empêche l’écrou borgne de s’ouvrir en cas de vibrations.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (5 bar) et IP 69.
- Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
- Large gamme d’accessoires disponible.
Application
- Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
- Matériau à résistance accrue aux huiles pour environnements industriels difficiles.
- Les variantes SKINTOP® ST(R) M ISO conviennent particulièrement aux boîtiers à paroi épaisse grâce au filetage de raccordement particulièrement long.
- Les versions en noir conviennent pour une utilisation en extérieur.