Terme de recherche
0
Terme de recherche
0
France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M cable gland
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M

Presse-étoupe; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 3.5 - 7 mm; Taille de clé 1: 15; noir; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;

53010000

Ajouter pour la comparaison de produits

Prix

133,13 €

(133,13 €/100 Pièce)

Nombre

100 Pièce par emballage

Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 100 Pièce.

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre

Avantages

  • Produit convaincant pour une large gamme d’applications grâce à ses propriétés polyvalentes.
  • Très stable lors de la torsion et verrouillable rapidement grâce au filet trapézoïdal plat multipassages.
  • La protection permanente contre les vibrations empêche l’écrou borgne de s’ouvrir en cas de vibrations.
  • La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (5 bar) et IP 69.
  • Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
  • Large gamme d’accessoires disponible.  

Application

  • Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
  • Matériau à résistance accrue aux huiles pour environnements industriels difficiles.
  • Les variantes SKINTOP® ST(R) M ISO conviennent particulièrement aux boîtiers à paroi épaisse grâce au filetage de raccordement particulièrement long.
  • Les versions en noir conviennent pour une utilisation en extérieur.