Avec la demande croissante en solutions d'automatisation flexibles et évolutives, les périphériques décentralisés jouent un rôle décisif. Ils permettent une utilisation optimisée des ressources et offrent aux entreprises la possibilité d'adapter plus rapidement et plus facilement leurs systèmes à l'évolution des exigences. Ils contribuent en outre à réduire la complexité des installations tout en augmentant la transparence et le contrôle.
Grâce à l'utilisation de modules E/S déportées, les entreprises peuvent atteindre une efficacité et une adaptabilité accrues dans leurs processus de production. Les E/S (entrées/sorties) déportées font référence à des systèmes qui permettent de placer les interfaces d'entrée et de sortie d'un système de contrôle à des emplacements distants. Ces systèmes jouent un rôle essentiel dans l'automatisation industrielle et le contrôle des processus modernes.
Pourquoi la décentralisation prend-elle de plus en plus d'importance dans l'industrie ? Et comment LAPP établit-il de nouvelles normes avec sa gamme de produits UNITRONIC® ACCESS ?
Jürgen Greger, chef de produit Communication industrielle chez LAPP, nous donne un aperçu passionnant du monde des appareils E/S déportées et explique pourquoi la flexibilité et la simplicité d'intégration sont essentielles. Pour en savoir plus, cliquez ici !
Qu'est-ce que l'E/S déportée ?
Les systèmes d'E/S déportées sont composés de modules qui reçoivent les signaux analogiques et numériques des capteurs et des actionneurs et les transmettent à une unité de commande centrale. Les appareils E/S déportées de LAPP, tels que le maître IO-Link (simple et multiprotocole), prennent en charge différents protocoles Ethernet industriels selon le modèle, notamment PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP et CC-Link IE. De plus, tous les maîtres et concentrateurs IO-Link prennent également en charge IO-Link. Le contrôleur central traite les données reçues et envoie des commandes aux modules distants afin de contrôler différents processus.
E/S déportées et pyramide d'automatisation
Les systèmes d'E/S déportées sont essentiels pour l'automatisation au niveau terrain. Ils fonctionnent de manière décentralisée directement avec des capteurs et des actionneurs, sans nécessiter d'armoire électrique. Grâce à des interfaces telles que des connexions de capteurs/actionneurs, des connexions Ethernet et une alimentation électrique en guirlande, ils permettent une intégration flexible et efficace dans les systèmes d'automatisation.
LAPP propose des solutions pour tous les niveaux de la pyramide d'automatisation :
- Niveau terrain : composants décentralisés pour une flexibilité maximale.
- Niveau de commande : connexion transparente aux systèmes de commande.
- Niveau de contrôle des processus : commande centrale et analyse des données.
Solutions E/S déportées
LAPP propose des solutions E/S déportées complètes qui s'intègrent parfaitement dans les systèmes d'automatisation existants. Nos solutions couvrent une multitude d'applications, de l'automatisation industrielle à l'automatisation des bâtiments, et garantissent une fiabilité et une efficacité maximales.
Solutions LAPP complémentaires
Avantages des E/S déportées
L'utilisation de systèmes d'E/S déportées offre de nombreux avantages :
Rentabilité
Réduction des temps d'arrêt
Évolutivité
Applications des E/S déportées
Les systèmes d'E/S déportées sont essentiels à l'automatisation moderne et jouent un rôle décisif dans de nombreux secteurs. Ils permettent la collecte et le contrôle de signaux sur de longues distances et contribuent à accroître l'efficacité, à réduire les coûts et à améliorer la sécurité.
- Installations de production : surveillance et commande des lignes de production, des machines et des robots dans un hall d'usine.
- Industrie de transformation : contrôle des processus chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques, où les capteurs et les actionneurs sont répartis dans des zones à risque d'explosion ou sur de longues distances.
- Technique de convoyage : commande de convoyeurs à bande, grues et autres installations de transport de matériaux, par exemple dans la technique d'emballage
- Installations de production : surveillance et commande des processus de production
- Centrales électriques : surveillance et contrôle des générateurs, transformateurs et armoires électriques.
- Installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées : contrôle et surveillance des pompes, vannes et installations de traitement de l'eau.
- Industrie pétrolière et gazière : surveillance et contrôle à distance des plates-formes de forage, pipelines et raffineries.
- Parcs solaires : surveillance et commande des panneaux solaires et des onduleurs.
- Parcs éoliens : contrôle des éoliennes et surveillance des conditions météorologiques.
Cordons de raccordement et jeux de cordons : connexions pour vos systèmes E/S déportées
Les cordons de raccordement et les jeux de cordons sont indispensables pour connecter vos systèmes E/S déportées. La nouvelle gamme de jeux de cordons EPIC® et de cordons de raccordement EPIC® de LAPP offre des possibilités de conception insoupçonnées. Les nouveaux cordons avec codage M5 A, 7/8" et M16 élargissent les possibilités de combinaison de la gamme M8 et M12 existante.
Pour chaque combinaison standard de cordons de raccordement et de jeux de cordons, il est possible de choisir entre une gaine en PUR ou en PVC. Au-delà de l'offre standard, il est possible de créer presque toutes les combinaisons de connexion techniquement possibles, comme par exemple un connecteur mâle M8 A à 4 broches sur une prise femelle M12 A à 3 broches.
Grâce à la mise à disposition de tous les codages courants pour les cordons, toutes les possibilités de connexion peuvent désormais être couvertes afin d'équiper complètement les appareils E/S déportés (par exemple, codage L, codage A + cordons de raccordement).
Les systèmes d'E/S déportées sont des composants indispensables des systèmes d'automatisation et de contrôle modernes. Ils offrent flexibilité, rentabilité, réduction des temps d'arrêt et évolutivité, ce qui en fait un choix privilégié dans de nombreuses applications industrielles. Avec l'évolution constante de la technologie, les systèmes d'E/S déportées continueront à jouer un rôle clé dans l'optimisation et l'amélioration de l'efficacité des processus.
L'IO-Link est un système de communication standardisé spécialement développé pour l'intégration de capteurs et d'actionneurs dans les systèmes d'automatisation. Il permet une connexion point à point entre un appareil IO-Link (par exemple un capteur) et un maître IO-Link. IO-Link permet l'échange bidirectionnel de données de processus et de paramètres pour la configuration des capteurs et des actionneurs. De plus, les données d'événement et de diagnostic sont transmises pour signaler les dysfonctionnements ou fournir des informations supplémentaires.
Plus d'informations sur IO-Link : site web IO-Link de l'organisation PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.